해양 턴키 방식 솔루션을 발전시키는 팀켄

인구가 점점 증가하고 연결성이 높아져 세계가 날로 좁아지는 가운데, 상업 해양 시장은 중요한 거시 경제적 동력이 되고 있습니다. 해상 풍력 터빈은 대규모 건설 선박없이는 존재할 수 없으며, 조석 에너지는 워크보트를 위한 또 다른 성장 시장을 제시합니다. 인터넷 통신의 95%는 해저 광섬유 케이블을 부설하고 유지하는 선박에 의존하며, 해상 운송은 농산물을 필요로 하는 지역에 필수적인 요소로 작용합니다.

팀켄은철도, 자동차, 항공 우주 등의 시장에 대한 125년간의 전문 지식을 바탕으로 를 제공할 수 있는 역량을 완비하고 있습니다. 오늘날 해양 선박 추진 장치 제조업체는 구동 트레인에서 갑판 장비 솔루션에 이르는 모든 작업을 팀켄과 함께하고 있습니다. PT Tech의 클러치, 브레이크 및 토크 리미터 뿐만 아니라 팀켄 엔지니어링 베어링, 러브조이(Lovejoy) 및 비틀림 제어 제품(TCP) 커플링, Groeneveld-BEKA윤활 시스템등이 이와 같은 선박에 사용됩니다.

팀켄은 네덜란드에 본사를 둔 상업용 및 산업용 소형 선박용 선미 튜브, 추진기, 벌크헤드용 특수 실링 솔루션 제조 업체인Lagersmit를 2023년에 인수하여 시장에서의 입지를 더욱 공고히 다졌습니다.


Jason Rebucci.“팀켄은 Lagersmit이 지닌 해양 시장에서의 입지를 활용하고 글로벌 전문 지식과 제조 투자를 통해 전 세계 고객을 위한 확대된 규모와 지원을 제공할 계획입니다.”

Jason Rebucci
PT Tech, TCP 및 Lagersmit 대표

수직 공간 추가

“Lagersmit이 지닌 해양 시장에서의 입지를 활용하고 글로벌 전문 지식과 제조 투자를 통해 전 세계 고객을 위한 확대된 규모와 지원을 제공할 계획입니다.” PT Tech, TCP 및 Lagersmit의 대표인 Jason Rebucci가 말합니다.

전체 시스템의 독창성과 마이크로 수준의 기술 전문 지식의 결합

Rebucci가 이끄는 세 기업은 모두 시스템 엔지니어링 전문 기업으로 잘 알려져 있습니다. 팀켄은 기술 및 제조 투자를 통해 소재 특성, 향상된 코팅, 제조 공정 등의 기술적 세부 내용으로 깊게 파고들 수 있는 능력을 지원하여 큰 시너지 효과를 내고 시스템 엔지니어링 솔루션을 한 단계 더 발전시킵니다.

Rebucci는 팀켄의 기술 역량과 Lagersmit 및 PT Tech와 같은 회사의 전체 시스템 전문 지식을 결합하면 매우 유용하고, 팀켄의 글로벌 투자를 더하면 특히 빛을 발할 것이라 말합니다.

Two people inspecting the propellers of a large cargo ship.

Rebucci에 따르면, “Lagersmit 인수를 통해 선박을 제조하는 모든 지역의 고객에게 턴키 해양 솔루션을 제공할 수 있는 입지를 다지게 되었습니다. 그리고 팀켄은 이미 전 세계의 유통업체 및 선박 서비스 업체와 훌륭한 관계를 맺고 있습니다. 이러한 채널을 통해 Lagersmit 비즈니스를 성장시키고 고객에게 필요한 곳이면 어디에서나 해양 부품을 원스톱으로 구매할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.”

새로운 시대로의 해양 선도

“이번 인수와 함께, Lagersmit 고객은 향후 수 십년간의 해양 기술의 발전에 따른 글로벌 조직과 수천 명의 팀켄 직원의 서비스를 누릴 수 있을 것입니다.” Rebucci가 말합니다.

그에 따르면 세계는 다른 방식으로 에너지를 사용하고 있으며,해양 역시 화석 연료의 대안을 모색하고 있습니다. “팀켄의 가장 이상적인 부분은 차세대 문제를 해결하고 있다는 점이며, 이러한 변화를 통해 글로벌 해양 시장을 선도하여 선박 제조 업체들이 계속해서 더욱 촘촘하게 잘 연결된 세상을 만드는 일에 기여할 수 있기를 기대합니다.”


여기에서 팀켄의 산업용 모션 제품 목록이 오늘날 상업 해양 산업을 지원하는 방법을 모두 살펴보십시오.