지구와 수익을 위한 데이터 기반 효율성

Chriss Scott이 2019년에 팀켄에서 환경, 건강 및 안전(EHS) 분석가로 일하기 시작했을 때 그녀의 관리자는 그녀를 여러 팀켄 시설을 견학하도록 보냈습니다. 그녀는 자신이 팀켄의 제품군에 익숙해지고, 함께 일하게 될 담당자를 만나고, 팀켄의 높은 EHS 표준이 제조 현장에서 어떻게 적용되는지 이해하기를 원했습니다.

Scott은 기회를 받아들였습니다. 그녀는 전사적인 참여와 EHS를 규제 상자를 확인하는 것 이상으로 취급하는 윤리를 바탕으로 한 차원 높은 노력을 기울인 EHS 팀의 일원이 되기를 원했습니다.


크리스 스콧
수석 분석가 – EHS, VP – Toastmasters, MBA 학생

존경하는 사람: 학부 교수, Stacy Willett 박사.
자원봉사 활동: 인신매매 근절을 위한 기금을 마련하는 CrossFit 대회
일 외의 집착 : 음악가가 되는 것 – 저는 16년 넘게 드럼을 연주해 왔습니다.
조언 : “항상 더 많은 것을 하려고 노력하십시오. 그 이상으로 나아가는 것을 두려워하지 마십시오.”

“기업이 발자국을 줄이고 재생 가능 에너지를 지원하는 제품을 만들기 위해 노력하는 것을 보는 것은 제 세대와 다음 세대에게 중요합니다.”


EHS에 최신 기술 도입

팀켄의 기업 EHS 부서는 팀켄 시설이 규정을 준수하도록 보장하기 위해 전 세계의 제조 팀을 지원하고 전 세계를 여행합니다. 현재 수석 분석가인 Scott은 이러한 방문이 생성하는 데이터를 평가하고 정확성, 가시성 및 유용성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

“저는 EHS 소프트웨어 시스템을 관리합니다.”라고 그녀는 말합니다. “우리 팀이 정보를 수집하는 동안 나는 그들의 데이터를 입력하고 더 큰 그림에서 무슨 일이 일어나고 있는지 보고합니다.”

팀켄의 EHS 시스템에는 감사 결과를 수집하고, 적절한 당사자에게 알리고, 시정 조치를 할당하고, 완료될 때까지 추적하는 모듈이 포함되어 있습니다. 또한 각 시설의 규정 준수 의무를 한 곳에서 수집하는 규정 준수 일정도 포함되어 있습니다. Scott은 “캘린더를 사용하면 주요 연락처를 사용할 수 없는 경우 중요한 작업이 누락되지 않도록 할 수 있습니다.”라고 말합니다.

지속적으로 사고를 추적하여 직원의 웰빙 지원

사고와 부상은 모든 비즈니스의 주요 관심사이므로 Scott의 첫 번째 큰 프로젝트는 글로벌 사고 관리 시스템을 구현하는 것이었습니다. “우리는 전사적 사고를 추적하고 이에 대한 목표를 설정하는 방법이 필요했습니다. 따라서 개선을 진행하여 직원을 안전하게 보호하고 생산 라인의 효율성을 유지할 수 있었습니다.”

새로운 글로벌 시스템은 8개 언어를 사용하는 83개 시설을 지원하기 위해 하나의 일관된 데이터 수집 형식을 제공합니다. 이제 Scott은 전 세계 유사한 시설의 사고 및 부상 비율을 비교할 수 있으므로 EHS 팀이 모범 사례를 더 쉽고 지속적으로 개선할 수 있습니다.

인체 공학: 창의성과 부상 방지가 만나는 곳

Scott은 또한 팀이 인체 공학 영역에서 보다 정확한 데이터를 수집하는 데 도움을 줍니다. 2019년 EHS 팀은 인공 지능을 사용하여 위험 점수를 이전 평가 방법보다 빠르고 객관적으로 계산하는 인체 공학 위험 평가 소프트웨어를 테스트하기 시작했습니다.

Scott은 미국 베어링 공장에서 소프트웨어를 시험해 보았고 인상적인 결과를 얻었습니다. “평가 시간을 80% 단축했습니다.”라고 그녀는 말합니다. 2021년 11월 팀은 모든 팀켄 시설에서 소프트웨어를 출시하여 이제 모든 EHS 코디네이터가 이 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

업그레이드를 통해 사이드바에 강조표시된 팀켄의 연례 인체공학 대회가 더욱 흥미롭고 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. Scott은 “전 세계의 다양한 기능 그룹과 지역에 있는 팀이 참여합니다.”라고 말합니다. “그들은 제출물에 대해 정말 창의적이고, 우승자 발표는 제가 매년 기대하는 것입니다.”

실제 환경 영향 목표 설정 및 달성

안전을 보장하고 개선하는 것 외에도 Scott은 회사의 환경 영향 최소화도 지원합니다.

Scott은 “이제 데이터를 보다 일관되게 추적하고 있으므로 물과 에너지 사용을 목표로 하여 폐기물 및 온실 가스 배출을 줄이는 전략을 수립할 수 있는 능력이 향상되었습니다.”라고 말합니다. “우리의 기업의 사회적 책임 보고서는 우리 자신을 측정할 수 있는 좋은 기준을 제공합니다. 우리가 할 수 있는 일에 빛을 비추고 있습니다.”

Scott은 “회사가 발자국을 줄이고 재생 가능 에너지를 지원하는 제품을 만들기 위해 노력하는 것을 보면서 우리 세대와 다음 세대에게 중요합니다.”라고 말합니다. “우리는 기후 변화로 인해 큰 영향을 받을 것이라는 것을 알고 있습니다.”

“조직과 세계의 진정한 변화를 촉진하는 데 도움이 되는 팀의 일원이 되는 것은 저에게 정말 중요한 것입니다.”


환경, 건강 및 안전 관행에 대한 팀켄의 노력에 대해 자세히 알아보십시오 .