Values
정밀도는 값을 매길 수 없습니다
엔지니어링 및 제조와 관련하여 정밀도는 값을 매길 수 없습니다. 팀켄에서 이는 광범위한 포트폴리오 전반에 걸쳐 품질에 대한 회사의 오랜 약속 의 전제 조건입니다.
마찰 관리, 동력 전달 및 야금 분야의 전문성으로 유명한 팀켄은 식품 생산 및 운송에서 자동화, 항공우주, 재생 에너지에 이르기까지 기존 및 신흥 글로벌 산업을 위한 정교한 애플리케이션에 혁신적인 문제 해결을 적용합니다.
회사가 제공하는 각 시장은 고도로 엔지니어링되고 신뢰할 수 있는 프리미엄 품질 솔루션을 요구하기 때문에 회사의 품질 표준 은 매우 높습니다. 그리고 이를 충족하려면 재료, 제품, 부품 및 애플리케이션 설계를 정확하고 효율적으로 측정하는 예리한 능력과 이 능력을 연마하는 데 전적으로 전념하는 전문가 직원이 달려 있습니다.
팀켄 세계 본부의 측정 R&D 그룹 리더이자 정밀 계측 전문가인 Jerry Rippel은 “저희 팀은 전 세계 팀켄 팀에 고품질 엔지니어링 제품을 제공하는 데 필요한 도구를 제공하는 고급 측정 및 검사 솔루션을 제공합니다.
팀켄의 측정 R&D 부서 내부
Rippel의 부서는 다양한 측정 과학 플랫폼을 사용합니다. 기하학적 좌표 측정 기계와 풍력 터빈에 사용되는 초대형 내경 베어링을 측정하기 위해 레이저와 카메라를 사용하는 고급 프로세스; 3D 기계 및 기타 깊이 감지 기술에 적용하여 항공 우주 응용 분야의 미세한 구성 요소를 측정합니다. 모든 팀켄 제품에 사용되는 강철의 무결성을 보장하기 위해 초음파 지하 검사 방법론을 적용합니다.
그러나 이 부서는 최첨단 장비와 기술을 갖춘 실험실 그 이상입니다. 팀켄의 대규모 R&D 및 엔지니어링 커뮤니티와 마찬가지로 혁신적이고 솔루션 중심적인 작업에 적극적으로 참여하는 재능 있는 전문가 그룹으로 구성되어 있습니다.
Rippel은 “우리가 하는 많은 작업은 궁극적으로 사용되는 장치뿐만 아니라 전체 프로세스와 같은 솔루션 개발을 중심으로 이루어집니다.”라고 말합니다. “우리에게는 공급업체가 있고 자체 기계, 기술 및 시스템이 있습니다. 그러나 당면한 작업에 필요한 것이 없고 구입할 수 없다면 우리가 해낼 것입니다.”
Rippel은 팀켄이 1990년대에 여전히 전 세계 공장에서 사용되는 12개 이상의 맞춤형 베어링 측정 기계를 제작했다는 사실은 회사의 유명한 문제 해결 능력의 한 예일 뿐이라고 말합니다.
현재 그의 팀은 초대형 내경 베어링 제조와 관련된 물류 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
“이러한 거대한 베어링은 멀리서 보면 꽤 표준적으로 보일 수 있지만 세부적인 세부 사항이 많이 있습니다.”라고 Rippel은 말합니다. “여러 측정이 필요합니다. 100만분의 1인치까지 측정해야 할 때 많은 0이 관련되어 있습니다.”
이러한 거대한 구성요소에 대한 일반적인 측정 프로세스는 시간과 노동 집약적이며 기계에서 기계로 이동해야 하기 때문에 Rippel과 직원은 대신 부품 주위를 이동할 소형 정밀 모션 제어 장치가 있는 시스템을 개발하고 있습니다.
“우리에게는 공급업체가 있고 자체 기계, 기술 및 시스템이 있습니다. 그러나 당면한 작업에 필요한 것이 없고 구매할 수 없다면 우리가 해낼 것입니다.”
제리 리플
그룹 리더, 측정 R&D
미래의 교정
전 세계 팀켄 팀에 측정 및 검사 지침을 제공하는 동시에 사내 솔루션을 개발하는 것 외에도 부서는 집단 기능을 최적화할 수 있는 새로운 트렌드와 기술 을 면밀히 주시하고 있습니다. 그 중: 강철의 표면 및 표면 아래 결함을 감지하고 특성화하기 위해 전자기 유도를 사용하는 와전류 테스트; 결함에 대한 진동 특성을 테스트하기 위한 고급 음향 공명 검사; 방사선 스캐닝을 사용하여 3D 이미지를 생성하는 산업용 컴퓨터 단층 촬영.
Rippel과 그의 동료에 따르면 한 가지 중요한 추세는 분명합니다. 물리적 및 디지털 자동화는 점점 더 까다로워지는 고객 사양 및 일정을 충족하기 위해 제조 프로세스를 간소화하는 데 중요합니다.
미래를 예측하는 것은 어려울 수 있지만 변화는 항상 일정합니다. 팀켄의 측정 R&D 팀의 목표 역시 보다 효율적이고 지속 가능하며 탄력적인 세상을 위한 엔지니어링 및 제조 정밀도를 보장하는 것입니다. 처음부터 끝까지, 엔지니어링 개념에서 최종 제조 제품에 이르기까지, 그들은 광범위한 고객 기반을 위해 품질에 대한 회사의 약속을 매일 제공하기 위해 전문 지식을 적용합니다.
“오류의 여지가 거의 없을 때 정밀도는 정말 귀중합니다.”라고 Rippel은 말합니다. “그것이 바로 팀켄으로 알려진 이유이며 우리가 하는 일이 그토록 중요한 이유입니다.”
팀켄 엔지니어가 점점 더 까다로워지는 고객 사양과 일정을 충족하기 위해 물리적 및 디지털 자동화를 활용하여 제조를 간소화하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오 .
Last Updated: 2022/10/14
Published: 2022/04/21