예술과 기술의 만남

세계 최대의 스포츠 경기부터 영화 스릴러물에 이르기까지 오늘날의 방송 및 영화 전문가들은 팀켄 산업용 모션 솔루션이 장착된 로봇 카메라를 사용하여 극적인 순간을 포착합니다. 팀켄의 두 브랜드, Rollon과 SPINEA는 글로벌 엔터테인먼트의 생산 안전성, 품질 및 효율성을 향상하는 데 도움이 됩니다.

감속 기어 전문업체 SPINEA와 선형 모션 솔루션 제공업체 Rollon은 모두 다양한 팀켄 산업용 모션 제품 포트폴리오에 포함됩니다. 팀켄은 2022년에 SPINEA를, 2018년에 Rollon을 인수했습니다. 엔지니어드 베어링 리더십을 바탕으로 성장하고 있는 이 회사의 산업용 모션 제품은 산업 전반에 걸쳐 로봇용 기술 솔루션을 제공하고 미래의 고객 요구를 충족하기 위해 계속 발전하고 있습니다.

SPINEA의 CEO인 Dusan Vasilisan은 “스포츠 방송과 영화에서 모션 과학과 엔터테인먼트 예술이 급성장 중인 로봇 카메라 시장에서 만나 관객과 미디어 회사 모두 이로운 상황입니다.”라면서 이어 “모션 제어 카메라 설정 분야를 선도하는 혁신 기업들과 협력하여 촬영팀이 더 안전하게 촬영하고, 사람들이 더 즐겁게 시청하고, 스튜디오가 더 효율적으로 일할 수 있도록 하고 있습니다.”라고 말했습니다.

모든 스포츠 동작과 사진 판독 장면 포착

스포츠 경기를 촬영할 때는 디테일이 중요합니다. 관중은 비가 오든 눈이 오든 햇빛이 나든 모든 패스, 캐치 및 사진 판독 장면을 보고 싶어합니다. 장착형 방송 카메라는 독립형 무소음 선형 모션 솔루션인 Rollon Speedy Rail의 도움으로 이를 실현합니다.

Detail photograph of a swimmer's arms during training.

로봇 방송 카메라 시스템의 글로벌 리더인 Movicom은 고급 3D 모션 제어 기능이 있는 윈치 기반 플랫폼의 카메라를 특징으로 하는 Robycam 솔루션의 이동성을 향상시키기 위해 Rollon을 사용합니다. Robycam을 사용한 촬영팀이 FIFA 여자 월드컵 및 FINA 세계 수영 선수권 대회와 같은 경기를 찍었습니다.

Rollon은 Robycam 카메라 핸들링 시스템이 미끄러지는 선형 레일을 개발했습니다. 프로 축구 경기장에 영구적으로 설치하기 위해 Rollon은 로봇 카메라를 경기장 끝에서 끝까지 운반할 수 있을 만큼 충분히 강한 긴 단일 레일을 설계하고 제조했습니다.

애플리케이션 요구 사항에는 견고성, 저소음, 10m/s의 카메라 최고 이동 속도를 수용할 수 있는 기능이 포함되었습니다. 이는 시속 22마일 이상에 달합니다.

Image of Rollon's Speedy Rail.


Rollon의 Speedy Rail은 Robycam의 자이로 안정화 카메라 헤드를 최대한 안정적으로 유지하는 데 도움이 되어 원활한 카메라 작동과 고품질 영상에 적합합니다.


액션 영화의 더 많은 움직임

동적 장면을 촬영하려면 공간을 가르며 빠르게 이동하고 대상 물체를 추적하면서도 영상 안정성과 선명도를 유지할 수 있는 카메라 시스템이 필요합니다. 우크라이나에 본사를 둔 로봇 카메라 시스템의 혁신 기업인 Filmotechnic은 스타워즈, 미션 임파서블, 트랜스포머, 호빗과 같은 성공한 시리즈물을 위해 이 기능을 제공했습니다.

Filmotechnic의 원격 작동 로봇 카메라에는 SPINEA 감속 기어박스가 장착되어 있어 촬영 감독이 사이드라인에서 안전하게 영상을 찍을 수 있습니다. Filmotechnic의 카메라는 촬영 차량, 헬리콥터, 크레인 및 레일 시스템에 장착하며, 최대 6개 축으로 제어하여 이동의 자유도가 높습니다. 이는 원치 않는 카메라 흔들림과 진동을 제거합니다.

A TwinSpin® gearbox. SPINEA TwinSpin® G 시리즈 기어박스는 작고 정밀하며 광범위한 주변 온도 및 날씨 조건에서 작동할 수 있어 이 용도에 적합니다. 이 설계는 토크 밀도가 높아 카메라가 차지하는 공간이 적어도 되면서 모션 제어와 다이내믹이 더 큽니다. 또한 기어박스는 자이로 스태빌라이저 역할을 하여 혼란스러운 장면에서도 안정적이고 선명한 영상을 포착하는 데 도움이 됩니다.

Dusan은 “영화 미션 임파서블의 헬리콥터 추격 장면이나 오크, 엘프, 드워프, 호빗을 연기하는 수많은 엑스트라가 나오는 전투 장면을 촬영하는 어려움을 상상해보세요.”라면서 “로봇 장비의 도움으로 인간 촬영팀은 촬영 과정을 능률화하고 촬영한 장면의 예측 가능성을 개선하며 세트장 모든 사람의 안전을 기할 수 있습니다. 그 일에 동참하게 되어 기쁩니다.”라고 전합니다.


SPINEA와 Rollon은 모두 산업 자동화 애플리케이션에 대한 방대한 경험을 적용하여 로봇 카메라 시스템 시장용 솔루션을 맞춤화합니다. SPINEA가 어떻게 중급 산업용 로봇 설계자에게 더 많은 유연성을 제공하고 Rollon 7축 솔루션이 어떻게 자동화된 제조를 발전시키는지 알아보세요.