책임
에너지에 대한 책임감
이미 재생 에너지 생산의 유럽 리더인 독일 은 2030년까지 재생 에너지를 80%, 2035년까지 재생 에너지를 100% 사용할 계획입니다. 이러한 움직임은 국가의 배출량을 크게 줄이고 에너지 자립도를 높일 것입니다.
바이에른 도시 Wannberg에서는 최신 Groeneveld-BEKA 시설이 그보다 앞서 있습니다. 보다 지속 가능한 세상을 위해 감소, 재사용, 재활용 및 투자하는 글로벌 팀켄 제조 네트워크의 일부입니다. 풍력 에너지 및 모바일 산업용 애플리케이션을 위한 자동 윤활 시스템을 생산하는 이 시설은 이미 100% 재생 에너지원으로 가동됩니다.
이는 팀켄이 자체적인 글로벌 지속 가능성 목표 를 달성하는 데 기여하고 있습니다. 2030년까지 팀켄의 목표는 온실 가스 배출 집약도를 2018년 기준에서 50% 줄이는 것입니다.
100% 재생 가능한 ‘투자 가치’
공장 관리자인 Thomas Simon은 시설이 2019년에 처음 문을 열었을 때 현지 에너지 파트너를 통해 92% 재생 에너지를 활용했다고 말합니다. 곧 시설의 관리 팀은 공급업체와의 지속 가능성 프로그램에 투자하여 100% 재생 에너지를 달성할 수 있다는 것을 알게 되었습니다. Groeneveld-BEKA는 Wannberg 시설에 공급되는 모든 에너지가 풍력, 태양열, 수력 및 바이오 에너지원에서 나온다고 믿습니다.
이는 독일의 현재 전체 에너지 믹스 (51%가 재생 가능 에너지, 24% 석탄, 12% 천연 가스, 12% 원자력 및 1% 기타 소스)인 것과 비교됩니다.
“Timken과 Groeneveld-BEKA는 항상 지역 사회, 고객 및 운영의 이익을 위해 재생 에너지원을 활용하는 효율적인 방법을 찾고 있습니다.”라고 Simon은 말합니다. “사람들은 더 나은 세상을 만들기 위해 자신의 역할을 하는 회사와 함께 일하기를 원합니다.”
실제 문제 해결: 에너지 소비 감소
Timken과 마찬가지로 Groeneveld-BEKA는 시스템 사고력이 뛰어난 엔지니어로 구성되어 있습니다. 근본 원인 분석이 항상 사용됩니다. 재생 에너지 조달에 투자하는 것이 중요하지만 Simon은 “더 큰 목표는 전체 에너지 소비를 줄이는 것”이라고 지적합니다.
Groeneveld-BEKA는 최근 Wannberg 시설에서 8km(5.5마일) 떨어진 독일 Pegnitz의 본사 및 제조 시설에서 두 가지 에너지 절약 이니셔티브를 구현했습니다.
Pegnitz 시설은 기존 조명 시스템을 LED(발광 다이오드) 기술로 전환했습니다. 기존의 백열 전구는 전기의 90%를 열 형태로 비효율적으로 사용합니다. 10%만 에너지로 사용됩니다. 대조적으로 LED 전구는 전기의 95%를 사용하여 빛을 생성합니다. 이것은 그들이 더 많은 빛을 생산하기 위해 훨씬 적은 전기를 필요로 한다는 것을 의미합니다.
에너지 소비와 비용을 더욱 줄이기 위해 Groeneveld-BEKA는 Pegnitz 시설의 제조 작업에서 기존 압축기를 업그레이드했습니다. 새로운 장치는 연간 19%의 에너지 소비를 줄입니다.
“에너지 소비를 줄이면 재생 가능 에너지를 구입하는 데 드는 추가 비용을 상쇄할 수 있습니다.”라고 Simon은 설명합니다. “단순히 재생 가능 제품을 구입하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 우리는 우선 에너지 의존도를 줄여야 할 책임이 있습니다. 균형에 관한 것입니다.”
글로벌 및 로컬 팀켄 EHS 팀은 회사의 지속 가능한 관행을 발전시키기 위해 협력합니다. 전 세계적으로 지속 가능성을 개선하기 위해 엔터프라이즈 데이터를 수집하고 분석 하는 방법과 폴란드 Sosnowiec에 있는 팀이 전체 생산 시설을 가열하기 위해 압축기에서 나오는 증기를 재사용 하는 방법을 알아보십시오.
Last Updated: 2022/10/14
Published: 2022/10/12