혁신
세계에서 가장 힘든 작업을 위한 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 하우징 유닛
세계에서 가장 까다로운 산업용 장비를 설치 및 유지 관리하는 사람들이 신뢰할 만한 성능을 얻기 위해 고도로 엔지니어링된 하우징 유닛을 선택하는 이유를 팀켄의 하우징 유닛 전문가인 Adrian Menzies(사진 오른쪽)가 이야기합니다.
Q; 어떤 유형의 산업이 팀켄® 하우징 유닛에 의존합니까?
Menzies: 팀켄은 업계에서 가장 광범위한 장착 베어링 솔루션 라인 중 하나를 보유하고 있으므로, 이러한 베어링을 사용하는 거의 모든 제품을 공급합니다. 당사의 제품은 1차 금속, 수처리, 시멘트 제조, 광업, 식품 및 설탕 가공 시설의 가장 오염되어 있는 영역에 설치됩니다. 이러한 제품은 대개 유지 관리가 어려우므로, 장기적인 신뢰성을 기대할 수 있고 습기와 오염을 방지하기 위해 향상된 성능을 갖춘 솔루션이 필요합니다.
Q: 이렇게 광범위한 하우징 유닛 제품 라인에서 가장 인상적인 것은 무엇입니까?
Menzies: 모든 부품이 샤프트로 분할되어 있어 설치 및 유지보수가 빠르고 쉬운 당사의 분할 원통형 하우징 유닛이 인상적입니다. 장비가 물에 잠겨 작동하는 수처리 시설과 같은 현장에 중요하죠. 이러한 하우징 유닛은 접근하기 어렵고 가동 중지를 피해야 하기 때문에 자주 교체하기가 버겁습니다. 장비가 작동을 멈추면 처리되지 않은 물이 방출될 위험이 있으며, 일어나서는 안 될 일입니다. 당사의 분할 원통형 하우징 유닛은 이와 같은 상황을 피하고 환경에 있어 보다 안전하고 지속 가능하도록 작업을 조성하는 데 도움이 됩니다.
Q: 분할 원통형 유닛은 나머지 팀켄 하우징 유닛 라인에 어떻게 맞물립니까?
Menzies: 당사의 영업 및 서비스 엔지니어는 현장 경험이 풍부하며, 당사의 광범위한 하우징 유닛은 이를 반영합니다. 까다로운 위치에도 분할 원통형 디자인으로 인해 훨씬 쉽게 설치할 수 있습니다. 부식 방지 하우징 장치는 부식성 세척제와 같은 특정한 식품 안전 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 고객이 높은 축 방향 및 반경 방향 하중을 관리하거나 특정 오염을 방지해야 하는 경우, 고객의 요구 사항을 수용하도록 팀켄 하우징 유닛 제품을 설계했습니다.
Q: 팀켄은 집단 지성을 어떻게 사용하여 성공적인 하우징 유닛을 만듭니까?
Menzies: 분할 원통형 및 전체 하우징 유닛 라인의 이면에는 우수한 제품 및 설계 엔지니어와 제조 전문가 팀이 있습니다. 경쟁 제품과 차별화되는 팀켄 제품의 요소는 당사의 지식입니다. 당사 전문가들은 다양한 오염 수준에 맞출 수 있는 밀봉 기술을 개발했습니다. 당사의 제조 능력은 제품에 정밀도와 성능을 추가하고 하우징 소재로 제품의 강도, 내구성 및 서비스 수명을 향상합니다.
전체 하우징 유닛 제품군을 여기에서 자세히 알아보십시오.
Adrian Menzies는 32년 동안 전 세계 베어링 업계에서 일해 왔습니다. 그는 2005년에 현재 팀켄의 일부가 된 Revolvo에 합류했으며, 하우징 유닛 베어링 분야에서 있어 팀켄의 최고 전문가 중 한 명입니다. 그는 수처리에서 광산에 이르기까지 거의 모든 유형의 응용 분야에서 베어링이 작동하고 고장 나는 것을 경력 전반에 걸쳐 보았습니다. 그는 베어링 기술을 발전시켜 고객이 효율적으로 작동할 수 있는 고성능 제품을 제공하는 데 전념하고 있습니다.
Last Updated: 2021/11/19
Published: 2021/05/18