미래 STEM 리더의 불꽃 점화

팀켄 엔지니어는 보다 효율적인 세상을 위한 제품을 설계하고 제작합니다. 회사의 문제 해결 접근 방식은 커뮤니티로 확장되며 효율적인 세상을 실현하는 것 또한 그것을 구축하는 사람들에게 달려 있습니다. 오늘날 팀켄은 NASA 및 Lebron James Family Foundation의 I PROMISE 학교 와 같은 조직과의 협력을 통해 과학, 기술, 공학 및 수학(STEM) 교육을 지원합니다.

오늘날의 젊은이들 중에는 뛰어난 방식으로 기술을 발전시켜 지구와 그 너머의 삶을 개선할 미래의 전문가들이 있습니다. 그들이 필요로 하는 것은 누군가가 STEM에 대한 열정을 불태울 수 있는 것입니다. NASA 글렌 연구 센터(Glenn Research Center)의 STEM 참여 사무소장인 달린 워커(Darlene Walker)는 STEM 학습 경험에 대한 공평한 접근이 어떻게 우리 시대의 과학적 과제를 해결할 준비가 된 보다 다양한 인력을 만드는지 설명합니다.

Q: NASA가 K-12 및 대학생 사이에서 STEM 교육을 우선시하는 이유는 무엇입니까?
Walker : 우리의 비전은 학생들에게 NASA 연구, 탐사 및 발견의 흥분에 참여할 수 있는 기회를 제공하는 것입니다. 인간이 달에 장기적으로 거주하고 궁극적으로 우주 비행사를 화성에 보내려는 NASA의 임무를 완수하려면 우리가 사용할 수 있는 모든 재능과 기술이 필요합니다. NASA의 STEM 교육 투자는 앞으로 수년 동안 항공 및 우주 탐사 목표를 달성할 차세대 연구원 및 탐험가를 유치하고 장비를 갖추게 할 것입니다.

Q: 목표 중 하나는 STEM 관련 경력에서 다양성, 형평성 및 포용성을 높이는 것입니다. 더 큰 다양성은 어떻게 미래의 혁신을 향상시킬 것입니까?
Walker : National Academies of Science, Engineering and Medicine은 특히 빈곤층, 흑인, 라틴계 및 원주민 학생들에게 기회 격차가 있다고 보고합니다. 농촌 지역에 거주하는 K-12 학생들도 양질의 과학 교육에 대한 접근성이 부족했습니다.

고품질 STEM 교육은 미래의 항공우주 산업 인력을 개발하는 데 매우 중요하지만 모든 사람에게 필수적이기도 합니다. 혁신은 기술이 풍부한 사회를 탐색하고 복잡한 지역 및 글로벌 문제를 해결하며 경제적 기회를 창출하는 데 도움이 됩니다. 양질의 STEM 학습 경험에 대한 공평한 접근은 모든 학생이 번창하고 전문적인 성공을 달성하는 데 필요한 기술과 지식을 개발하도록 보장하는 데 필수적입니다.

Q: NASA STEM Engagement 기회는 초등학생을 위한 온라인 활동에서 Webb 망원경 과 같은 실제 임무에 학생들을 참여시키는 대학 인턴십 에 이르기까지 다양합니다. 프로그램 전체에서 가장 좋아하는 성과는 무엇입니까?
Walker : 작년에만 195명의 학부생과 대학원생이 NASA Glenn에서 인턴십에 참가했습니다. 또한 786개 학교에서 온 76,000명 이상의 전 세계 학생들이 우주 승무원의 관점에서 지구를 촬영하고 조사할 수 있는 프로그램인 EarthKam을 통해 실시간 과학에 액세스했습니다. 인터넷을 사용하여 학생들은 국제 우주 정거장에 장착된 특수 디지털 카메라를 제어합니다. 사진은 일반 대중과 전 세계 참여 교실에서 볼 수 있도록 게시됩니다.

마지막으로, 오하이오에 소재한 5개의 고등학교가 NASA High School Capstone 프로그램에 참여하여 학생들이 음향 감쇠, 수문학, 전력 관리 및 분배, 해로운 녹조의 원격 감지, 모의 달 운영과 관련된 연구를 수행할 수 있도록 합니다. 캡스톤은 다양한 그룹의 학생들을 STEM으로 끌어들이고 NASA의 미션과 작업에 대한 그들의 관심을 촉발합니다.

Q: 학생들이 STEM 경력을 추구하도록 영감을 줄 수 있는 NASA는 현재 무엇을 하고 있습니까?
Walker : NASA의 Glenn Research Center는 Artemis 프로그램을 통해 최초의 여성과 유색 인종을 달 표면에 착륙시키려는 목표를 향해 노력하고 있습니다. 우리는 달과 그 주변에서 배운 것을 사용하여 우주 비행사를 화성에 보내는 다음 거대한 도약을 할 것입니다.


교육자 교육: 팀켄 보조금은 학생들이 우주 탐험의 경이로움을 경험할 수 있도록 돕습니다.

매년 팀켄은 K-12 교육자들이 NASA 글렌 연구 센터의 STEM 참여 사무소를 통해 제공되는 프로그래밍에 참여할 수 있도록 몇 가지 보조금을 제공합니다. 한 수혜자는 Greater Cleveland Neighborhood Centers Association(NCA) 입니다. 이 프로그램은 NCA가 NASA에서 개발한 커리큘럼을 방과 후 프로그램에 통합하는 데 도움이 됩니다.

NCA의 STEAM 교육 관리자인 Reynaldo Boff-Clinger는 학생들에게 커리큘럼을 관리하는 전담 직원의 일원입니다. “이 활동은 학생들에게 교실에서 할 수 있는 것 이상으로 관심을 키울 수 있는 기회를 제공합니다.”라고 그는 말합니다. “보조금은 프로그램을 완료하는 데 사용할 수 없는 전자 제품 및 소프트웨어와 같은 공급품에 사용됩니다.”

Boff-Clinger는 신진 엔지니어에게 국제 우주 정거장에서 사용되는 것과 같은 회로 기판을 설계하고 구축하는 방법을 가르칩니다. 그는 스테이션의 전력을 생성하는 스테이션의 태양 전지판에 소행성이 충돌하는 것과 같은 시나리오를 제공하여 문제 해결 기술을 테스트합니다. 학생들은 에너지를 절약하면서도 우주 비행사의 안전을 유지하기 위해 회로 기판이 작동 상태를 유지하는 데 필요한 애플리케이션과 절단할 수 있는 애플리케이션의 우선순위를 정해야 합니다.

Boff-Clinger는 “아이들은 자신의 두 손으로 물건을 파고 만드는 것을 정말 좋아합니다.”라고 말합니다. “저는 초등학생을 더 많이 포함하는 새로운 그룹에서 STEAM에 영감을 주기 위해 다음 보조금을 사용하기를 기대합니다. 그들은 이번 가을에 로봇을 만들고 프로그래밍할 것입니다.”


NASA와 마찬가지로 팀켄은 자체 Engineer for a Day 프로그램을 통해 학생들에게 STEM 경력을 추구하는 것이 어떤 것인지 엿볼 수 있는 기회를 제공합니다. 그것에 대해 읽어보세요 여기 .