지도
미래 지향적 세계를 위한 선형 모션
자동화에서 창고 물류, 공작 기계에서 의료 장비에 이르기까지 많은 글로벌 산업에서는 효율성이 중요하고 실패 비용이 높은 프리미엄 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 최근 Nadella를 브랜드 제품군에 추가함으로써 팀켄은 선도적인 선형 모션 포트폴리오를 확장하여 미래 지향적 고객의 진화하는 요구 사항을 지원합니다.
팀켄은 2018년 로보틱스 및 항공 우주와 같은 까다로운 산업을 위한 선형 가이드, 텔레스코픽 레일, 선형 액추에이터 분야 전문업체인 Rollon을 인수하면서 선형 모션 시장에 처음 진출했습니다. 3년 후 팀켄은 산업 로봇용 7축 로봇 이송 장치(RTU) 및 갠트리 시스템 제조업체인 Intelligent Machine Solutions를 인수하여 선형 모션 포트폴리오를 다시 확장했습니다.
“이제 우리의 통합된 포트폴리오와 시장 입지는 타의 추종을 불허합니다. 우리는 팀켄 글로벌 판매 및 유통 네트워크에 속해 있어 전 세계 고객에게 다가갈 수 있습니다. Nadella는 우리가 얻을 수 있었던 최고의 제품 중 하나입니다.”
Rudi Knevels
Rollon Group CEO
Nadella 제품을 포트폴리오에 추가하면서 Rollon, 넓게는 팀켄이 세계 최상의 맞춤형 선형 모션 솔루션 제공업체로서 이미 가지고 있던 강점이 강화되었습니다. Nadella는 제품 라인을 다양화하여 전 세계 고객의 산업용 모션 요구 사항을 보다 완벽하게 충족합니다.
완벽한 선형 모션 제품 라인
Nadella는 유럽, 아시아 및 북미 전역에서 450명의 직원을 둔 성장하는 기업입니다. 매우 까다로운 틈새 응용 분야를 해결하고 OEM(주문자 상표 부착 방식)과의 긴밀한 협력을 통해 설계 과정에서 인상적인 세계 최상의 산업 혁신 업체 목록을 만들었습니다.
Rollon과 마찬가지로 Nadella는 선형 가이드, 텔레스코픽 레일, 액추에이터 시스템 및 기타 특수 산업용 모션 솔루션을 전문으로 합니다. 그러나 제품 사양과 시장의 중복은 제한적입니다.
Rollon Group의 CEO인 Rudi Knevels는 “Nadella는 공작 기계에 사용되는 롤 볼 나사와 선형 가이드, 그리고 포장용 선형 가이드에 강합니다.”라면서 “Rollon은 철도, 공장 자동화, 항공 우주, 물류를 위한 선형 액추에이터, 시스템 솔루션 및 텔레스코픽 레일에서 더 강력합니다.”라고 말했습니다.
또한 Nadella는 정밀 볼 나사와 같이 팀켄 또는 Rollon이 기존에 제공하지 않는 모션 드라이브 솔루션을 설계하고 제조합니다. 이 매우 효율적인 기계 장치는 컴퓨터화된 CNC 공작 기계 및 반도체 제조 장비와 같은 응용 분야에서 회전 모션을 선형 모션으로 변환합니다.
Knevels는 “많은 Rollon 고객이 선형 액추에이터용 드라이브 시스템으로 볼 나사를 사용합니다.”라면서 “이제 우리는 둘 다 취급하는 단일 공급원입니다.”라고 밝혔습니다.
로봇과 무거운 화물의 장거리 이동을 위한 높은 다이내믹의 셔틀 시스템. 7가지 크기로 제공되는 Rollon Seventh Axis는 통합이 용이하고 최대 2,000kg까지 나가는 모든 유형의 로봇을 이동할 수 있습니다.
보완적인 회전 모션 솔루션
역사적으로 팀켄 인수는 회사의 산업용 모션 포트폴리오 또는 엔지니어드 베어링 제품을 강화했습니다. 새로 인수한 회사가 둘 다 강화하는 경우는 드뭅니다. 원래 90년 전에 니들 베어링 제조업체로 설립된 Nadella는 여전히 정밀 니들 롤러 베어링과 로드 엔드 및 클레비스와 같은 기타 회전 운동 솔루션을 전문으로 합니다.
니들 롤러 베어링은 자동차 및 로봇 응용 분야에서 많은 회전 운동 시스템의 표준 요소입니다. 컴팩트한 디자인 엔벨로프, 높은 부하 용량, 높은 정밀도가 요구되는 정밀 관절형 조인트 역할을 합니다. 클레비스 및 밀접히 관련된 볼과 축 조인트는 피벗 또는 회전 동작이 발생하는 기계 응용 분야에서 제어 구성 요소를 연결합니다.
Knevels는 “팀켄 제품군에 매우 적합합니다.”라고 말했습니다.
기술 리더 간의 시너지 효과
지난 5년 동안 Nadella는 제조 리더십, 엔지니어링 역량, 지리적 입지를 전략적으로 성장시켜 팀켄의 더 큰 Industrial Motion 그룹의 일원으로 Rollon에 합류할 수 있는 훌륭한 후보가 되었습니다.
Knevels에 따르면, Nadella는 유기적, 무기적 성장에 전략적으로 초점을 맞춘 덕분에 Rollon과 팀켄에 훨씬 더 매력적인 인수 대상이 될 수 있었습니다.
그는 “이제 우리의 통합된 포트폴리오와 시장 입지는 타의 추종을 불허합니다.”라면서 “우리는 팀켄 글로벌 판매 및 유통 네트워크에 속해 있어 전 세계 고객에게 다가갈 수 있습니다. Nadella는 우리가 얻을 수 있었던 최고의 제품 중 하나입니다.”라고 말했습니다.
팀켄이 제공하는 광범위한 보완적인 산업용 모션 제품은 다양한 시장과 고객에게 서비스를 제공합니다. 다음은 팀켄이 인수한 브랜드가 풍력 에너지용 자동 윤활 시스템과 로봇용 감속 기어 및 액추에이터와 같은 기술로 미래 중심 시장을 지원하는 방법입니다.
Published: 2023/08/17