혁신
고객 주도 상태 모니터링
오늘날 소비자 공간에서는 스마트 가전을 어렵지 않게 볼 수 있습니다. 온도 조절 장치에서 전구에 이르기까지 모든 것을 연결하고 Wi-Fi를 통해 원격으로 제어합니다.
많은 대형 제조업체가 장비를 복잡한 상태 모니터링(CM) 시스템에 연결하면서 공장 역시 스마트해졌습니다. 이러한 시스템은 무한한 데이터 포인트와 상세한 인사이트를 제공하지만, 시스템을 최신 상태로 유지하고 올바른 작동을 가능하게 하며 어떠한 데이터도 잘못된 사람의 손에 넘어가지 않도록 하려면 고급 IT 개발, 지원 및 보안 팀이 있어야 합니다.
하지만 IT 전문가로 구성된 팀이 모든 제조 공장에 상주하는 것은 아닙니다. “시간당 수천 달러 상당의 제품을 생산하지만 아직 디지털 감시 장치가 없는 시설이 많습니다.” 팀켄 프로그램 관리자 Brett Laubacher는 말합니다.
Laubacher는 상태 모니터링을 시작하고자 하는 기업들의 요구 사항을 해결하는 새로운 팀켄® 무선 센서 및 모니터링 솔루션의 개발을 관리했습니다.
그는 또한 이렇게 덧붙입니다. “장착형 베어링 고객들은 CM을 요청하면서도 IT 복잡성, 반복 비용, 보안 위험, 다른 시스템에 필요한 대규모의 지속적인 투자는 원하지 않았습니다.”
팀켄의 무선 센서는 고가의 장비에 간단한 경고 시스템을 제공하여 온도나 진동이 변하면 작업자에게 경고하고 예기치 않은 장애가 치명적인 상황으로 불거지기 전에 해결할 수 있도록 합니다. 다른 CM 시스템과 달리 복잡한 IT, 반복 비용, 오프사이트 데이터 저장 및 분석 없이도 작업을 수행합니다.
간단한 자체 설정
팀켄의 무선 센서는 제철소, 제지 공장, 발전소, 골재 채석장 또는 시멘트 공장과 같은 대형 장비를 갖춘 제조 환경에 적합합니다. 메시 기술을 사용하여 서로 연결하고 데이터를 전송하며 궁극적으로 단일 게이트웨이 수신기로 데이터를 전송합니다.
센서와 게이트웨이가 함께 솔루션을 구성하며 고객이 쉽게 이해할 수 있는 동영상이 제품과 함께 제공되므로 즉시 간편하게 설치할 수 있습니다. “IT 팀에서 개입하거나 다른 사람에게 전화로 물어보지 않고도 즉시 설치하고 사용할 수 있어요.” Laubacher는 말합니다. 기준을 설정하고 나면 온도와 진동 모니터링을 시작하고 알림 임곗값을 설정하며 자체 IT 인프라를 통해 게이트웨이를 연결하여 이메일을 통해 알림을 보낼 수 있습니다.
“위험하거나 접근하기 어려운 공간에 있는 베어링을 안전하고 경제적인 비용으로 모니터링할 수 있는 좋은 방법입니다. 또한 유지 보수 인력을 더욱 가치 있는 프로젝트에 투입할 수 있습니다.”
Brett Laubacher
팀켄 프로그램 관리자
센서의 배터리 수명은 5~7년이며 추가 투자가 필요하지 않습니다. “위험하거나 접근하기 어려운 공간에 있는 베어링을 안전하고 경제적인 비용으로 모니터링할 수 있는 좋은 방법입니다. 또한 유지 보수 인력을 보다 가치 있는 프로젝트에 투입할 수 있습니다.”
고객 주도 혁신을 위한 출발점
팀켄 시스템은 추가 IT 투자 없이 CM의 이점을 신속하게 달성하고자 하는 고객을 위한 출발점입니다. 또한 원하는 속도에 맞춰 시스템을 확장하고 업그레이드할 수 있는 유연성도 제공합니다.
“팀켄은 센서를 위해 업계 최고의 IoT 솔루션 제공업체와 파트너십을 맺었습니다. 우수한 평판과 전문성은 물론 이러한 유연성을 제공했기 때문이죠.”Laubacher는 다음과 같이 설명합니다. “고객이 요구 사항을 제시하면 다양한 방향으로 초기 제품을 확장할 수 있습니다.”
팀켄은 모니터링 대상 장비에서 더 넓은 범위의 피드백을 감지할 수 있는 더욱 강력한 센서를 이미 연구하고 있습니다. 또한 더 위험하거나 까다로운 환경에 대해 인증된 센서를 제공하는 방안도 검토 중입니다.
언젠가 팀켄이 CM 시스템을 클라우드에 연결할 수 있는 날이 올 것입니다. Laubacher는 고객을 위해 데이터 품질과 가용성을 높이는 방법을 연구하는 교차 기능 팀의 일원입니다. “우리는 고객을 현장에서 만나고 적합한 제품과 서비스를 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.” 그가 말합니다.
Cone Drive 및 Des-Case와 같은 팀켄 산하 기업은 고객이 윤활을 모니터링하고 창고를 자동화하는 데 도움이 되는 센서가 탑재된 제품을 제공합니다. Cone Drive의 자기식 엔코더에 대해 자세히 알아보십시오.
Published: 2024/06/19