우주항공 베어링
팀켄은 진공 아크 용해 52100 또는 VIM-VAR M-50 스틸을 사용해 대다수의 팀켄® 우주항공 베어링을 제조하며, 일반적으로 업계 요건에 부합하도록 고강도 가공 케이지를 사용해 ABEC/RBEC 5 공차로 제조됩니다.
팀켄은 진공 아크 용해 52100 또는 VIM-VAR M-50 스틸을 사용해 대다수의 팀켄® 우주항공 베어링을 제조하며, 일반적으로 업계 요건에 부합하도록 고강도 가공 케이지를 사용해 ABEC/RBEC 5 공차로 제조됩니다.
팀켄® 미니어처 베어링의 고품질 스틸, 공차, 기능 덕분에 까다로운 성능 요건에도 잘 부합합니다. 또한, 당사의 초정밀 볼 베어링은 ISO/ABMA 기준을 뛰어넘어 기계 성능을 극대화합니다.
팀켄® 공작기계 베어링은 회전 정밀도, 일관성, 강성에 대한 적용개소 요구사항을 충족하므로 매우 높은 하중에서도 긴 수명, 최고의 강성과 정밀도를 자랑합니다.
팀켄은 팀켄® 정밀 테이퍼형 롤러 베어링을 인치 및 메트릭 단위로 생산하므로 모든 범위의 정밀 적용개소 요건을 충족합니다. 또한, 언제든지 우수한 정밀도와 제어력을 발휘합니다.
팀켄® 정밀 씬 섹션 베어링은 낮은 프로파일 설계에서 고정밀도를 제공하고, 표준 스테인리스강이나 크롬강으로 제조되며, 깊은 홈이나 앵귤러 콘택트로 구성되고, 다수의 특수 기능을 내장하고 있습니다.