[Page Title]

Timken ® 부식 방지 Poly-Round® 하우징 유닛

Timken ® 부식 방지 Poly-round ® 하우징 유닛으로 생산 가동 시간과 식품 안전을 개선하십시오.

내부식성과 무급유로 설계된 이 제품은 위생과 오염이 중요한 문제인 응용 분야에 이상적입니다. 식품 및 음료 산업의 제조업체는 베어링 수명을 연장하고 생산 가동 시간을 개선하며 가장 중요한 것은 식품 안전을 향상시키는 당사의 하우징 장치를 신뢰할 수 있습니다.

제품 장점

그리스를 사용하지 않는 설계의 부식 방지 Poly-Round ® 하우징 유닛은 유지 관리가 필요 없이 안정적으로 작동하므로 소유 비용이 절감됩니다.

  • 엔지니어링 폴리머 인서트
  • KleanCap 나사가 있는 AISI 316 샤프트 잠금 슬리브
  • 모든 장착 스타일에서 스테인리스 스틸 또는 폴리머(열가소성) 하우징을 사용할 수 있습니다.
  • 20mm에서 50mm 또는 3/4인치까지 교환 가능한 산업 표준 장착 베어링. 2인치로
  • -40 ° C ~ 93 ° C(-40 ° F ~ 200 ° F) 사이에서 정상 작동하도록 설계되었습니다.
  • 그리스가 없는

다음과 같은 솔루션을 얻으세요:

신뢰성 향상

Our housed units are built for long-lasting performance and well-suited for highly contaminated or wet environments.

식품 안전 향상

폴리 라운드 베어링은 내식성이 뛰어난 재료로 만들어졌으며 윤활 없이 작동합니다. 녹 및 그리스 누출과 관련된 HACCP 위치에 이상적입니다.

생산성 향상

High-performing products increase your efficiency. Our housed units help reduce the time spent on maintenance, lubrication and washing.

Adapt to Your Applications

Corrosion-Resistant Poly-Round Housed Units are interchangeable with most industry-standard bearings. 다양한 폴리머 베어링 재질과 하우징 스타일을 사용할 수 있으므로 당사는 귀하의 사양에 맞는 제품을 보유하고 있습니다.