[Page Title]

카트리지

당사의 카트리지는 금속 또는 고무 제품으로 제공됩니다.

당사의 카트리지는 금속 또는 고무 제품으로 제공됩니다. 베어링 인서트는 10등급 볼과 수퍼피니스 볼 경로를 가지고 있어서 적절한 윤활막을 제공하고 소음이 적습니다.

금속 디자인 특성

  • 직선형 보어 하우징에 장착됩니다.
  • 폭이 넓은 내부링 베어링 인서트와 3피스 “R” 씨일이 포함되어 있습니다.

전도성 고무 디자인 특성

  • 직선형 베벨 또는 특수 단면의 외경을 제공합니다.
  • 확장형 내부링 베어링 인서트가 포함되어 있습니다.
  • 매우 조용하고 진동이 적습니다.

적용개소

  • 난방 및 공조
  • 환기 설비
  • 컨베이어 시스템
  • 일반적인 산업용 설비