극도로 거친 환경에서 작동하는 설비는 어려운 환경에서도 탁월한 성능을 발휘하는 튼튼한 롤러 베어링 내장 유닛이 필요합니다. 팀켄® 구형 롤러 베어링(SRB) 솔리드 블록 내장 유닛은 까다로운 환경을 위해 설계되었습니다. 이 제품은 팀켄 블루 브루트®라고 부르기도 합니다.
주강 하우징과 팀켄 고성능 SRB로 만들어진 이 솔리드 블록 내장 유닛은 특히 고급 1차 및 2차 씨일과 함께 사용할 경우 오염물질로부터 보호 기능을 제공합니다. 철강 보조 커버는 거친 환경에서 또 하나의 보호층을 제공할 수 있습니다.
이 SRB 솔리드 블록 내장 유닛은 최대 1.5도의 부정합 샤프트에서 기대수명이 단축되지 않으면서 효율적으로 작동할 수 있습니다.
정밀 잠금 스타일, 씨일 및 하우징으로 구성된 완전한 제품 라인 덕분에 고객의 적용개소에 맞는 적절한 내장 유닛을 쉽게 찾을 수 있습니다. 팀켄은 철강 솔리드 블록 하우징을 표준으로 제공하는 구형 롤러 베어링 내장 유닛의 유일한 공급업체입니다.
중량급 적용개소를 위한 광범위한 잠금 옵션
CL 시리즈 – 동심 (고정 나사) 로크
중량급. 간단한 설치. 흔들림 최소화. 단일 또는 이중 고정 나사.
EC 시리즈 – 편심 로크
중량급. 샤프트 고정력 증가. 극도로 높은 충격 하중 하에서 샤프트 손상 감소 역방향 적용개소에서 풀리지 않도록 설계됨.
TA 및 DV 시리즈 – 테이퍼 어댑터 로크
초중량급. 360도 샤프트 고정. 소형 샤프트 수용.
V-Lock® 시리즈 – 특허 받은 이중 테이퍼 로크
극한 중량급. 360도 샤프트 고정. 과도한 조임을 제거하도록 설계됨. 기계적으로 인출되어 제거하기 쉬움. 보어 크기가 같은 경쟁 제품에 비해 더 큰 베어링과 더 높은 하중 등급.