팀켄의 구형 필로 블록은 튼튼한 주철 또는 주강 하우징을 고용량 구형 롤러 베어링과 결합하여 중공업의 까다로운 요구사항을 충족시킵니다. 기존 분할 하우징 디자인은 조립과 서비스를 단순화시킵니다. 각 필로 블록에는 형상과 레이스웨이 마감이 개선되어 하중 용량과 사용 수명을 극대화시킨 첨단 디자인 구형 롤러 베어링이 포함되어 있습니다.
크기 범위: 35 mm ~ 300 mm shafts (1.37795 in. ~ 11.811 in.), 1000 mm(39.37 in.) 이상의 특수 샤프트 크기 가능
디자인 특성
- 분할 구조로 조립과 분해가 쉽습니다.
- 프라이 툴 슬롯과 전용 프라이-러그 지렛대는 베어링 검사, 서비스 및 교체를 단순화합니다.
- 캡을 빠르고 쉽게 제거할 수 있어서 베어링이나 하우징에 대한 손상을 방지합니다.
- 일체형 하우징과 베어링 디자인은 유닛 급유 특성을 향상시킵니다.
- 다중 씰링 옵션은 오염으로부터 보호합니다.
적용개소
- 컨베이어
- 채광 분야
- 펄프 및 제지 공장
- 압연기