GYA-RRB 시리즈 재급유 가능 및 불가능 베어링은 샤프트에 고정시키기 위해 특별히 설계된 고정나사가 있는 확장된 내부 링을 제공합니다. 이 시리즈는 포지티브 콘택트 랜드 라이딩 R 씨일을 사용하여 유해한 오염물질로부터 보호하고 윤활유를 유지합니다. 확장된 내부링 베어링은 공간이 극히 작고 하중 전도 문제가 없는 곳에 사용됩니다.
디자인 특성
- 공간이 극히 작은 적용개소에 이상적입니다.
- 씰링을 보호하고 씨일-립 반전을 방지하기 위한 내부 및 외부 슈라우드가 있는 3피스 Buna-N 콘택트 씨일
- 고정나사 로킹 메커니즘은 반전 적용개소에 적합합니다.
적용개소
- 컨베이어
- 일반적인 산업용 설비
- 포장