팀켄 UNIPAC™ 베어링은 첨단 씨일이 장착되어 있고 최신 고급 다목적 그리스로 윤활된 2열 테이퍼 롤러 베어링 패키지 입니다. UNIPAC은 무게 감소가 중요한 중형 및 대형 트럭 적용개소에 사용됩니다.
크기 범위: 표준 보어 크기는 68mm, 78mm, 82mm 및 90mm 입니다. 요청시 다른 크기도 제공됩니다.
디자인 특성
- 사전 세팅, 씰링 및 급유된 베어링 패키지는 수작업 베어링 조정이 필요 없으며 부품수가 줄어들어 설치 및 정비가 단순화됩니다.
- 베어링 세팅 범위가 축소되어 베어링 및 시스템 수명이 증가합니다.
- 이 디자인은 무게와 패키징을 최적화하여 동력 밀도가 높아서 더 작은 패키지로 더 높은 성능을 제공합니다.
추가 디자인 옵션으로 관통 경화 또는 침탄 케이스 철강, 표준 또는 수퍼 씨일드 그리스 및 오일 급유 등이 있습니다.
적용개소
- 중형 및 대형 트럭 휠
- 트레일러