PINION-PAC™ 베어링 개요PINION-PAC™ 은 바로 설치할 수 있고 사전 씰링 및 세팅된 테이퍼 롤러 베어링 유닛으로 액슬 조립을 단순화시키고 경량급 자동차의 시스템 성능을 향상시킵니다. 고객은 PINION-PAC을 이용하여 기어 신뢰성과 베어링 수명을 향상시키고, 소음, 진동 및 거침(NVH)을 줄이며, 무게를 감소시키고, 품질보증 클레임 수를 줄입니다.
디자인 특성
- 엄격한 제조 공차로 우수한 동심도와 최적의 베어링 세팅을 제공하여 기어 메시 접촉을 개선하고 베어링 수명을 연장시킵니다.
- 강성 디자인은 동적 하중 조건에서 기어 메시 포인트의 편향을 줄여서 기어 신뢰성을 향상시킵니다.
- 소형 디자인은 전체 무게를 최대 15% 감소시키므로 핸들링이 개선되고 연비가 증가합니다.
- 자기 고정식 패키지는 베어링 어셈블리 툴링의 필요성을 줄이고 기존 디자인에서 재고를 유지해야 하는 부품 수를 45% 줄일 수 있습니다.
- 베어링 내부 레이스 위의 씨일 라이딩 표면의 동심도를 개선시켜서 씨일 마모가 줄어들어 품질보증 클레임이 감소합니다.
- 액슬 수리를 단순화하는 패키지 디자인 – 정비소는 교체 부품 재고를 줄일 수 있고 기술자는 설치 시간이 줄어듭니다.
적용개소
- 소형 트럭 및 스포츠 유틸리티 차량(SUV)