가장 포괄적인 인치 단열 테이퍼형 롤러 베어링으로 유명한 팀켄도 ISO 355:2007에 따른 다양하고 인기 있는 메트릭 단열 테이퍼형 롤러 베어링을 제공하고 있습니다.
제품 표와 부품 번호가 나온 시스템 정보는 팀켄 메트릭 테이퍼형 롤러 베어링 카탈로그를 참조하십시오.
설계 특성
- 카탈로그에 나와 있는 표준 설계 베어링은 사용 수명이 길면서도 다양한 업계와 이동식 적용개소에 적합합니다.
- 프리미엄 설계 베어링은 가장 난해한 적용개소에서 높은 성능 요건에 부합할 수 있도록 요청 시 다양한 부품 번호로 제공됩니다.
- 특정 크기에서 플랜지형 외부 링을 사용해 하우징 보어를 보다 정확하게 정렬할 수 있습니다.
- 고하중 용량이 필요한 적용개소 및 샤프트가 양방향으로 특정 축방향 틈새 또는 예압으로 장착되어져야 하는 적용개소을 위한 두개의 단열로 구성된 메트릭 매칭 베어링 어셈블리도 공급 가능합니다.
- 메트릭 복열을 참조하십시오.
적용개소
- 발전기, 광업, 석유 및 가스, 풍력 에너지, 펄프 및 종이, 식품 및 음료, 기어 드라이브, 시멘트, 금속 적용개소에서 사용되는 기어 박스, 펌프, 컨베이어.
- 건축, 광업, 철도, 자동차, 상업용 차량에 사용되는 드라이브 트레인, 기어 드라이브, 차축 중심, 휠 엔드, 트랜스미션.