[Page Title]

앵귤러 콘택트 볼 베어링

팀켄 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 레이디얼 및 엑시얼 하중을 위해 설계되었습니다. 단열 베어링은 한쪽 방향으로 높은 추력 용량을 지니고 있습니다. 일부 단열 베어링은 성능을 극대화하기 위해 이중 세트 장착용으로 특별히 설계되었습니다. 2열 콘래드 베어링은 양 방향으로 추력을 수용할 수 있습니다.

크기 범위:

단열: 10 mm ~ 150 mm (0.3937 in. – 5.9055 in.) 보어
2열: 12 mm ~ 150 mm (0.4724 in. – 5.9055 in.) 보어

디자인 특성

  • 앵귤러 콘택트 베어링 레이스웨이와 숄더의 특이한 형태는 더 높은 축하중을 지지하는 볼 접촉 각도를 만듭니다.
  • 확장 옵션으로는 특수 윤활재, 케이지 재료, 프리로드, 더 높은 부식 내성을 위한 코팅 등이 있습니다.

적용개소

앵귤러 콘택트 볼 베어링은 다음과 같은 산업에서 고속 고정밀 적용개소에 사용됩니다:

  • 농업
  • 화학
  • 일반 산업
  • 유틸리티