광범위한 팀켄® Fafnir® 볼 나사 지지 베어링 제품류에는 장착 방법이 다양한 단열 및 2열 디자인이 포함됩니다. 당사는 표준 및 회전 너트 장착을 위한 플랜지형 및 비플랜지형 시리즈를 공급합니다. 내장형 카트리지와 필로 블록 유닛은 공작기계 표면에 볼트를 연결하기 쉽게 만듭니다.

디자인 특성

  • 재료에는 청정강이 포함되어 수명이 더 깁니다.
  • 더 엄격한 프리로드 공차로 채터가 없는 절삭이 가능하며 더 엄격한 폭 공차로 재연삭 엔드 캡 없이 쉽게 연결할 수 있습니다.
  • 혁신적인 케이지 디자인으로 볼을 추가하여 하중 용량이 더 높습니다.
  • ABEC 9/ISO P2 축방향 운전 공차로 정밀한 공구 위치와 반복성을 위한 정확도를 극대화합니다.
  • 2열 시리즈는 일체형 낮은 토크 접촉 씨일이 있어서 오염물질이 배제되므로 운전 신뢰성이 향상되고 사용 수명이 연장됩니다.
  • 플랜지형(MMF) 및 비플랜지형(MMN) 시리즈로 제공되며 표준 및 회전 너트 장착을 위한 설치 방법을 단순화합니다.

적용개소

  • 연삭, 밀링 및 머시닝 센터를 위한 모션 컨트롤