NUP형 원통형 베어링은 이중 리브 내부 링과 단일 리브 외부링, 그리고 인접한 느슨한 리브가 있습니다. 이 베어링은 축방향 위치를 제공하고 양방향으로 가벼운 추력 하중을 지지할 수 있습니다. 레이디얼 및 스러스트 하중 용량을 결정하는 요인들은 NJ형과 같습니다.
크기 범위: 80 mm ~ 200 mm OD
디자인 특성
- 이 디자인에는 2개의 일체형 리브가 있는 내부링과 1개의 리브가 있는 외부링이 있습니다.
- 인접한 느슨한 리브가 있습니다.
- 양방향으로 가벼운 추력 하중을 지지합니다.
- 축방향 위치를 제공합니다.
- RN 또는 RU 베어링과 함께 사용하여 축방향 팽창/축소를 수용합니다.
적용개소
- 쇄석기와 같은 시멘트 제조 설비, 수직형 볼 및 압연기, 컨베이어 드라이브, 기어 감속기, 구형 필로 블록, 트러니언 및 회전 킬른
- 분쇄기, 기어박스 및 기어 드라이브와 같은 동력 발생 장비
- 진흙 펌프, 드로웍스(drawworks), 스위블, 블록 후크, 크라운 블록, 이동 블록 및 톱 드라이브와 같은 유전 장비