NF형 원통형 베어링은 단일 리브 외부링과 2중 리브 내부링이 있으며 무거운 레이디얼 하중과 가벼운 단방향 추력 하중을 레이디얼 하중의 10%까지 지지할 수 있습니다. 추력 하중은 구름 운동보다는 미끄럼 운동에서 비스듬히 대면하고 있는 리브 표면 사이에 전달됩니다.
크기 범위: 80 mm ~ 200 mm OD
디자인 특성
- 이 디자인은 1개의 일체형 리브가 있는 외부링과 2개의 리브가 있는 내부링이 있습니다.
- 무거운 레이디얼 하중을 지지하며 가벼운 단방향 추력 하중을 레이디얼 하중의 10%까지 지지합니다.
- 앵글 링을 사용하여 부동 베어링을 고정 베어링으로 만들 수 있습니다.
적용개소
- 쇄석기와 같은 시멘트 제조 설비, 수직형 볼 및 압연기, 컨베이어 드라이브, 기어 감속기, 구형 필로 블록, 트러니언 및 회전 킬른
- 분쇄기, 기어박스 및 기어 드라이브와 같은 동력 발생 장비
- 진흙 펌프, 드로웍스(drawworks), 스위블, 블록 후크, 크라운 블록, 이동 블록 및 톱 드라이브와 같은 유전 장비