이 베어링은 레이디얼 하중만 지지하며 팽창과 축소를 모두 수용할 수 있습니다. 베어링이 회전하는 동안 1개 링이 다른 링에 대해 상대적인 축방향 이동을 하더라도 마찰이 거의 발생하지 않습니다. 다른 축방향 배치 수단이 제공될 경우 N형 베어링은 샤프트 지지를 위해 1개 또는 2개 위치에 사용할 수 있습니다. 외부링에는 리브가 없이 원통형 보어가 있으며 내부링에는 2개의 리브가 있습니다.

크기 범위: 80 mm ~ 200 mm OD

디자인 특성

  • 이 디자인은 원통형 내부링 1개가 있고 내부링에 2개의 리브가 있으므로 N형 베어링을 부동 베어링으로 사용하기에 적합합니다.
  • 분리 가능한 부품은 장착 및 제거를 단순화합니다.
  • 축방향 팽창과 축소를 수용합니다.
  • 회전 중에 링들 간의 축방향 이동이 일어나도 마찰이 거의 없습니다.
  • 무거운 레이디얼 하중을 지지합니다.
  • 추력 하중이 있는 적용개소에는 부적절합니다.

적용개소

  • 쇄석기와 같은 시멘트 제조 설비, 수직형 볼 및 압연기, 컨베이어 드라이브, 기어 감속기, 구형 필로 블록, 트러니언 및 회전 킬른
  • 분쇄기, 기어박스 및 기어 드라이브와 같은 동력 발생 장비
  • 진흙 펌프, 드로웍스(drawworks: 유전굴착장비), 스위블, 블록 후크, 크라운 블록, 이동 블록 및 톱 드라이브와 같은 유전 장비