현재 팀켄은 주어진 엔벌로프 내의 롤러 수를 극대화함으로써 더 큰 레이디얼 하중 지지 용량에 대한 요구를 충족시키는 매우 다양한 풀 컴플리멘트 원통형 롤러 베어링을 제공합니다. 확장된 제품에는 100mm 보어부터 시작하는 1행 및 2행 설계의 다양한 시리즈가 포함되어 있습니다.
크기 범위: 100mm 보어 ~ 2000mm OD
설계 특성
- ISO/DIN 지정된 교환 가능한 주요 치수로 설계됩니다.
- 완전히 일체화된 어셈블리로 판매합니다.
- 단열 및 복열 제품 모두 동일한 크기 범위에서 사용할 수 있습니다.
- 표준 설계는 NCF, NNCF 명칭을 사용합니다.
- 풀 컴플리멘트 구성이며 케이지는 포함되지 않습니다.
- 고용량이지만 작동 속도는 철저한 적용개소 조사가 필요한 문제가 될 수 있습니다.
- 어셈블리 외부 링 설계는 중요한 내부 축 플로트 기능을 제공합니다.
적용개소
- 기어 드라이브
- 크롭 절단기
- 압연기
- 일반 산업