[Page Title]

구형 롤러 스러스트 베어링

TSR형 구형 롤러 스러스트 베어링은 낮은 마찰과 연속적인 롤러 정렬과 함께 높은 추력을 달성하기 위해 설계되었습니다.

TSR형 구형 롤러 스러스트 베어링은 낮은 마찰과 연속적인 롤러 정렬과 함께 높은 추력을 달성하기 위해 설계되었습니다. 이 베어링 유형은 중하중, 하우징 정렬을 확립하고 유지하기 어렵거나 샤프트 편향이 존재하는 작동 조건에 이상적입니다.

크기 범위: 110 mm ~ 850 mm

(4.3307 in. to 33.4646 in.)

디자인 특성

  • 가파른 각도 위치에 배열된 구형 윤곽 베어링은 높은 추력 하중을 수용하고 작은 레이디얼 하중을 지지합니다.
  • 탁월한 베어링 형상과 제조 기술로 베어링 마찰이 적습니다.
  • 작동 중 내부 자동 정렬 베어링 요소들은 충격이나 중하중에 의한 샤프트 편향과 하우징 왜곡을 보정합니다.
  • TSR의 고유한 오정렬 보정 기능은 설비 설계자들에게 하우징 프레임에 복잡한 주물 대신 용접을 사용할 기회를 제공하므로 가공 비용을 절감할 수 있습니다. 주물을 선호할 경우에는 구형 스러스트 베어링을 지정하더라도 보어 정렬의 중요성이 그렇게 크지 않습니다.
  • “E” 스타일은 더 높은 동적 하중 등급과 윤활 특성 개선을 위해 향상된 베어링 형상을 이용합니다.

적용개소

  • 파열 방지장치
  • 분급기
  • 압출기
  • 기어박스
  • 금속 가공기계/백업 롤
  • 프리히터 팬
  • 펌프
  • 나사 컨베이어