[Page Title]

상용 차량용 드라이브라인 센터 지지 베어링

팀켄은 드라이브라인 센터 지지 베어링 (흔히 “행거 베어링”이라고 함)에서 신뢰성과 내구성을 제공합니다. 설치하기 쉬운 Timken® 드라이브라인 센터 지지 베어링은 모든 주요 트럭 적용개소에서 호환되어 차량 가동 시간을 늘려줍니다.

설계 특성:

  • 신뢰성: 베어링 인서트는 베어링 수명 연장을 위해 베어링 리테이너 캡과 씰링된 베어링 사이에 추가 그리스 장벽을 두며 사전 그리스되고 실링되어 있습니다.
  • 내구성: 강화된 헤비 게이지 냉간 압연 강철로 제작된 헤비 듀티 브래킷은 우수한 강도와 내구성을 제공합니다. 고무 쿠션은 진동을 흡수하고 차단하는 동시에 지지력을 제공하여 가혹한 환경에서 사용 수명을 연장합니다.
  • 성능: 당사는 드라이브라인 센터 지지 베어링을 엄격하게 검사하여 팀켄의 성능과 품질 표준을 충족하는지 확인합니다.
  • 호환성: 드라이브라인 센터 지지 베어링은 모든 주요 트럭 적용개소와 호환되어 설치 용이성과 가동 시간 신뢰성을 제공합니다.

자동 정렬 센터 지지 베어링 210661-1XSA

  • 새로운 60mm 자동 정렬 디자인으로서 210661-1X를 대체합니다.
  • OEM 센터 지지 베어링을 직접 대체합니다.
  • 쿠션 구멍 내부에서 +/- 10도 피벗회전이 가능하여 정렬 및 설치가 용이합니다.
  • 베어링에는 이중 내부 및 외부 실이 포함되어 있어서 윤활제 유지 뿐만 아니라 최적의 오염물질 차단 기능을 제공합니다 (슬링거 필요 없음).
  • 레이디얼 하중 용량이 OEM 베어링보다 7% 더 높습니다.
  • 북미 지역 자동 정렬 베어링 적용개소 97%에 사용할 수 있습니다.

적용개소:

상용 차량(애프터마켓)