팀켄 산업용 롤러 베어링 수리의 이점
20%~60%의 비용 절감 및 시간 절약
팀켄이 재생산하는 롤러 베어링은 새 베어링에 비해 비용이 20%~60% 적게 듭니다. 신규 제조와 비교하면 롤러 베어링 수리 시 리드 타임이 크게 감소됩니다. 리드 타임이 짧아지면 가동 시간이 증가할 수 있습니다.
팀켄 산업용 베어링 수리 서비스를 이용하여 전체적인 운영 비용을 절감할 수 있는 방법에 대해 당사로 문의 주십시오(전화: 877-4-TIMKEN (877-484-6536) 또는 이메일: bearing.repair@timken.com).
수리된 롤러 베어링 – 새 제품처럼 우수함
연구*에 따르면 롤러 베어링 수리의 유형에 따라 롤러 베어링의 유효 수명을 완전히 복구하는 것이 가능하다고 합니다. 흔히 롤러 베어링은 품질 저하 없이 여러 번 수리 가능하여 사용 수명이 연장되고 전체적인 운영 비용이 절감됩니다.
롤러 베어링 수리의 환경적 이점
롤러 베어링 수리는 환경을 보호하는 유지보수 방법으로, 최소한의 에너지만 필요로 하고 새 롤러 베어링 제조 시와 비교할 때 원자재 소비가 크게 줄어듭니다.
MILLTEC 압연기 프로그램
당사의 MILLTEC 압연기 프로그램을 통해 고객은 기계의 롤 샵 운영을 팀켄에 맡기고 자사의 다른 중요한 문제에 집중할 수 있습니다. 당사의 현장 기술자들은 롤 변경, 롤 연삭, 베어링 분해검사 및 기타 유지보수 절차로 인한 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다. MILLTEC는 열간 압연기와 냉간 압연기 모두에 사용할 수 있습니다.
이는 현장 유지보수 프로그램이기 때문에, 당사는 다른 고객의 작업을 세밀히 조정할 수 있어 요구사항을 쉽게 예측하고 적시에 솔루션을 제공할 수 있습니다.
서비스 특성
- 유지보수 프로그램은 사용자의 특별한 압연기 작업 요구사항을 충족하도록 맞춤화됩니다.
- 현장에 직접 나가 있기 때문에 당사는 정확히 사용자가 요구하는 대로 유지보수와 수리를 수행할 수 있습니다.
- 팀켄의 엔지니어링 서비스, 교체용 제품의 공급, 상태 모니터링 장비가 사용자의 롤 샵 운영에 쉽게 통합될 수 있습니다.