[Page Title]

확장 유닛

필로 블록 디자인을 사용하는 팀켄의 확장 유닛은 샤프트의 열팽창이 존재할 경우 사용할 수 있습니다.

필로 블록 디자인을 사용하는 팀켄의 확장 유닛은 샤프트의 열팽창이 존재할 경우 사용할 수 있습니다. 이 유닛은 전체 폭 편향 잠금 베어링 인서트가 제공됩니다. 당사의 헤비 듀티 시리즈 베어링은 내부 틈이 느슨합니다.

디자인 특성

  • 자동 정렬 링은 샤프트를 이용한 초기 정렬 및 가동 중 축방향 부동이 가능합니다.
  • 인기 있는 크기는 유닛의 “고정” 또는 “부동 측면을 만들기 위한 스페이서 링이 제공됩니다.
  • 폐쇄형 유닛에는 오일 또는 그리스 급유가 가능한 유밀(oil-tight) 씨일이 포함되어 있습니다.

적용개소

  • 냉각 타워
  • 섬유 가공
  • 재료 취급

Product Literature