팀켄의 헤비 듀티 내장 유닛은 다양한 씨일이 포함된 가장 무거운 베어링입니다. 심한 오염으로부터 보호하고 더 우수한 윤활유 유지력을 제공하는 고무막 씨일은 당사의 다른 씨일보다 더 두껍습니다. 고온 적용개소를 위한 래버린스 스타일 씨일을 제공할 수 있습니다.
디자인 특성
- 샤프트 직경에 비해 하중이 크거나 충격 하중이 존재하는 곳에 이상적입니다.
- 10등급 볼과 함께 수퍼피니시 레이스웨이를 제공합니다.
- 편심 잠금 칼러가 샤프트에 고정됩니다.
- 환경적으로 안전한 파우더 코팅이 하우징을 보호합니다.
적용개소
- 섬유 가공
- 조면기
- 팬 및 송풍기