테이크업 유닛은 컨베이어와 같이 샤프트 조정과 벨트 조임 장치가 필요한 곳에 사용됩니다. 로킹 시스템을 선택할 수 있는 이 주철 스타일은 저비용 경량급 적용개소에서 표준 하중 및 프레스 성형 강재 디자인용으로 사용됩니다.
디자인 특성
- 제품 프레임은 상단 또는 측면 마운팅을 사용하여 샤프트에 부착합니다.
- 폭이 넓거나 좁은 슬롯 디자인 옵션으로 다양한 적용개소에 사용 가능합니다.
적용개소
- 컨베이어
- 팬 및 송풍기
- 식품 가공
- 농업용 설비
테이크업 유닛은 컨베이어와 같이 샤프트 조정과 벨트 조임 장치가 필요한 곳에 사용됩니다. 로킹 시스템을 선택할 수 있는 이 주철 스타일은 저비용 경량급 적용개소에서 표준 하중 및 프레스 성형 강재 디자인용으로 사용됩니다.
디자인 특성
적용개소