서바이버 시리즈 내장 유닛은 고부식성 환경에서 우수한 성능을 발휘합니다.
서바이버 PT 시리즈
나일론이나 코팅보다 내구성이 더 뛰어난 폴리머 하우징을 사용하는 서바이버 PT 시리즈는 고하중 능력으로 지속적인 보호 기능을 제공합니다. 일체형 부식방지 특성으로 사용 중 긁히거나 벗겨지지 않습니다. 폴리머는 다양한 산 및 알칼리, 그리고 102°C (250°F)까지의 증기 및 연속 온도 노출(일시적인 노출은 160°C (320°F))에 대한 내성이 있습니다.
서바이버 NT 시리즈
이들 유닛은 무전해 니켈 도금 하우징과 내식성 베어링 인서트를 사용하며, 로킹 시스템을 선택할 수 있습니다.
PS 시리즈
PS 시리즈는 폴리머 하우징과 300 시리즈 스테인리스강 인서트를 사용하므로 가능한 최고의 부식 내성을 제공합니다.
디자인 특성
- 모든 NT/PT 베어링 인서트에 고유한 얇고 밀도가 높은 크롬(TD) 코팅이 적용되어 부식 보호 기능이 탁월합니다. 코팅은 알려진 적용개소 조건 하에서 균열이 발생하거나 껍질이 벗겨지지 않도록 설계되었습니다.
- 모든 서바이버 유닛은 우발적인 접촉에 대해 FDA/USDA를 준수합니다.
- 베어링은 엔지니어드 토크(engineered torque) 연결을 사용하는 하우징 내에 설치됩니다.
- 그리스는 베어링 OD와 하우징 사이가 아니라 베어링을 통해 흘러 내립니다.
- 스테인리스 볼, 고정 나사 및 칼러가 포함되어 있습니다(해당되는 경우).
적용개소
- 식음료
- 폐수
- 세차
- 고속도로용 소금 및 모래
- 화학물질 및 고무
- 제약
- 해양
- 제지 공장
- 재료 취급
제공되는 하우징 유형: 필로 블록, 플랜지형 유닛, 테이크업 유닛
제공되는 중앙선 높이: 높은 베이스, 낮은 베이스, 탭형 베이스
제품 변형:
예: YCJT 1 3/16 PT
Y | 인서트 유형: | 1 3/16 | 샤프트 크기: |
Y = 고정나사 잠금장치 | 1 3/16 = 1 3/16″ | ||
R = 자동 잠금 칼러 | 25 = 25mm | ||
K = 경하중, 고정나사 잠금장치 | PT | 시리즈 유형: | |
CJT | 하우징 스타일: | PT = 폴리머 하우징, TDC 코팅된 인서트 |
|
AK = 낮은 베이스 필로 블록 | NT = 니켈 도금 하우징, TDC 코팅된 인서트 |
||
AS = 높은 베이스 필로 블록 | PS = 폴리머 하우징, 스테인리스강 인서트 |
||
CJ = 4볼트 플랜지 | |||
CJT = 2볼트 플랜지 | |||
TB = 탭형 베이스 | |||
FB = 플랜지형 브래킷 | |||
TU = 테이크업 유닛 |
잦은 |
저속 또는 |
전체 범위의 |
|
Y-PT 서바이버 PT 고정나사 잠금장치 포함 |
X |
X |
|
R-PT 서바이버 PT 자동 잠금 칼러 포함 |
X |
X |
|
K-PS 서바이버 PS 경하중 스테인리스강 고정나사 잠금장치 베어링 포함 |
X |
X |
|
R-NT 서바이버 NT
자동 잠금 칼러 포함 |
X |
X |
단방향 회전 |
역방향 회전 |
대형 크기 제공됨 |
|
Y-PT 서바이버 PT 고정나사 잠금장치 포함 |
X |
||
R-PT 서바이버 PT 자동 잠금 칼러 포함 |
X |
||
K-PS 서바이버 PS 경하중 스테인리스강 고정나사 잠금장치 베어링 포함 |
X |
||
R-NT 서바이버 NT
자동 잠금 칼러 포함 |
X |
X |
하우징 – 무전해 |
||||
TDC 인서트 |
2볼트 플랜지 |
4볼트 플랜지 |
높은 베이스 필로 블록 |
낮은 베이스 필로 블록 |
편심 잠금 칼러 |
RCJT NT |
RCJ NT |
RAS NT |
RAK NT |
고정나사 |
YCJT NT SGT |
YCJT NT SGT |
YAS NT SGT |
YAS NT SGT |
*스테인리스 인서트 |
해당 없음 |
해당 없음 |
해당 없음 |
해당 없음 |
하우징 – 엔지니어드 폴리머 |
||||
TDC 인서트 |
2볼트 플랜지 |
4볼트 플랜지 |
높은 베이스 필로 블록 |
낮은 베이스 필로 블록 |
편심 잠금 칼러 |
RCJT PT |
RCJ PT |
RAS PT |
RAK PT |
고정나사 |
YCJT PT SGT |
YCJT PT SGT |
YAS PT SGT |
YAS PT SGT |
*스테인리스 인서트 |
KCJT PS |
KCJ PS |
KAS PS |
KAK PS |