[Page Title]

앵귤러 콘택트 스러스트 구형 평베어링

(SBT 및 SBDT형) 앵귤러 콘택트 스러스트 구형 베어링은 스러스트 하중과 약간의 오정렬을 위해 설계되었으며 외부 링에 급유 구멍과 홈이 있습니다.

팀켄의 구형 평베어링(SPB) 또는 부싱은 전동 요소 없이 짝을 이룬 외부링 안에 내장된 구형 연삭 내부링으로 구성된 메탈 온 메탈(metal-on-metal) 베어링입니다.모든 평베어링은 정밀하게 연삭되며 관통소경강으로 만들어지지만 맞춤 주문도 가능하며 독특한 적용개소를 수용하기 위해 특수 재료, 틈새, 표면 마감 또는 구성이 포함될 수 있습니다. 당사의 SBT 및 SBDT 디자인은 외부링에 급유 구멍과 홈이 있어서 하우징을 통한 재급유가 쉽습니다.

12.7mm ~ 600mm (.5 in. ~ 23.622 in.) 보어의 인치 및 미터법 크기로 제공됩니다.

디자인 특성

    • 경화 철강으로 제조된 링은 일관성 있고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
    • 몰리브데늄 디설파이드(MoS2)를 이용해서 인산염 처리된 링은 접촉면의 마찰을 최소화합니다.
    • 단순화된 하우징과 샤프트 디자인은 설치 시간을 단축시킵니다.

적용개소

  • 채광 트럭용 A-프레임, 덤프 실린더, 프런트 및 리어 스트럿, 그리고 스티어링 실린더
  • 불도저용 평형장치 트랙 바, 리프트 및 틸트 실린더, 푸시 블레이드, 트러니언 볼 및 리퍼 블레이드
  • 휠 로더용 관절 상단 및 하단 스티어링 실린더와 붐 및 버킷 실린더
  • 유압식 굴착기용 스틱 및 버킷 실린더
  • 우주 왕복선, 무거운 이동 구조물 및 다양한 차량의 적용개소