[Page Title]

레이디얼 구형 평베어링

레이디얼 구형 평베어링은 주로 레이디얼 하중을 지탱하고 중간 정도의 오정렬을 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

팀켄의 구형 평베어링(SPB) 또는 부싱은 전동 요소 없이 짝을 이룬 외부링 안에 내장된 구형 연삭 내부링으로 구성된 메탈 온 메탈(metal-on-metal) 베어링입니다.모든 평베어링은 정밀하게 연삭되며 관통소경강으로 만들어지지만 맞춤 주문도 가능하며 독특한 적용개소를 수용하기 위해 특수 재료, 틈새, 표면 마감 또는 구성이 포함될 수 있습니다.

크기 범위: 12.7 mm ~ 600 mm (0.500 in. ~ 23.622 in.) 보어

디자인 특성

  • 경화 철강으로 제조된 링은 일관성 있고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
  • 몰리브데늄 디설파이드(MoS2)를 이용해서 인산염 처리된 링은 접촉면의 마찰을 최소화합니다.
  • 단순화된 하우징과 샤프트 디자인은 설치 시간을 단축시킵니다.

적용개소

  • 채광 트럭용 A-프레임, 덤프 실린더, 프런트 및 리어 스트럿, 그리고 스티어링 실린더
  • 불도저용 평형장치 트랙 바, 리프트 및 틸트 실린더, 푸시 블레이드, 트러니언 볼 및 리퍼 블레이드
  • 휠 로더용 관절 상단 및 하단 스티어링 실린더와 붐 및 버킷 실린더
  • 유압식 굴착기용 스틱 및 버킷 실린더
  • 우주 왕복선, 무거운 이동 구조물 및 다양한 차량의 적용개소