가장 기본적이고 광범위하게 사용되는 테이퍼 롤러 베어링 유형입니다. 분리 가능한 2개의 주요 부품, 즉 내부 레이스 어셈블리와 외부 레이스로 구성되어 있습니다. 이는 일반적으로 샤프트에 대해 대칭되는 쌍으로 장착됩니다.
크기 범위
ID 7.937 ~ 863.600mm
(0.31225 ~ 34.0000인치)
OD 31.991 ~ 1060.000mm
(1.2595 ~ 41.7323인치)
설계 특성
- 싱글 콘과 컵
- 일체형 프레스 스틸 케이지는 콘에 롤러를 유지하고 이들의 간격을 균등하게 합니다.
- 핀형 케이지도 사용 가능합니다.
적용개소
- 차량 앞바퀴
- 차동 및 피니언 구성
- 컨베이어 롤
- 공작 기계 스핀들
- 트레일러 바퀴