이 베어링은 레이디얼 하중만 지지하며 팽창과 축소를 모두 수용할 수 있습니다. 베어링이 회전하는 동안 1개 링의 다른 링에 대해 상대적인 축방향 이동을 하더라도 마찰이 거의 발생하지 않습니다. 다른 축방향 배치 수단이 제공될 경우 RIU 및 RU형 베어링은 샤프트 지지를 위해 1개 또는 2개 위치에 사용할 수 있습니다. 외부링에는 2개의 일체형 리브가 있으며 내부링에는 리브가 없이 원통형 외경이 있습니다.

크기 범위: 80 mm ~ 200 mm OD

디자인 특성

  • 이 디자인은 원통형 내부링 1개와 외부링에 2개의 리브가 있으므로 NU형 베어링을 부동 베어링으로 사용하기에 적합합니다.
  • 분리 가능한 부품은 장착 및 제거를 단순화합니다.
  • 축방향 팽창과 축소를 수용합니다.
  • 회전 중에 링들 간의 축방향 이동이 일어나도 마찰이 거의 없습니다.
  • 무거운 레이디얼 하중을 지지합니다.
  • 추력 하중이 있는 적용개소에는 부적절합니다.

적용개소

  • 시멘트 및 석탄 파쇄기
  • 펌프
  • 컴프레서
  • 유성 기어
  • 기어박스
  • 원심분리기
  • 채광 장비
  • 골재 가공
  • 변속기