[Page Title]

팀켄 풀 컴플리멘트 원통형 롤러 베어링

풀 컴플리멘트 (NCF) 단일 열 팀켄® 베어링은 내부 및 외부 링에 일체형 플랜지가 있습니다. 또한 이 베어링들은 단 방향으로 축 방향 하중을 처리할 수 있고 작은 축 방향 변위를 허용합니다.

팀켄은 더 큰 레이디얼 하중 지지 용량에 대한 요구를 충족시키기 위해 이제 일정한 엔벌로프에 롤러 수를 극대화함으로써 더욱 광범위한 팀켄 풀 컴플리멘트 원통형 롤러 베어링을 제공합니다. 확장된 제품에는 10mm 보어부터 시작하는 단열 및 2열 디자인 시리즈가 포함됩니다.

크기 범위: 100 mm 보어 ~ 200 mm OD

디자인 특성

  • 가능한 경우 ISO/DIN 지정 호환 경계선 치수에 맞게 설계되었습니다.
  • 완전히 일체화된 어셈블리로 판매됩니다.
  • 동일한 크기 범위로 단열 및 2열 제품을 모두 공급합니다.
  • 표준 디자인은 NCF, NNCF 호칭을 사용합니다.
  • 풀 컴플리멘트 구조로 케이지가 없습니다.
  • 용량이 높지만 작동 속도가 문제가 될 수 있으므로 적용개소를 면밀히 검토해야 합니다.
  • 어셈블리의 외부링 디자인은 상당히 큰 내부 엑시얼 부동 능력을 제공합니다.

적용개소

  • 기어 드라이브
  • 크롭 시어(Crop Shear)
  • 압연기
  • 일반 산업