[Page Title]

HDL™ 씨일

정밀 간격으로 설계된 이 씨일은 결합 표면에 결코 닿지 않습니다.

정밀 간격으로 설계된 이 씨일은 결합 표면에 결코 닿지 않습니다. 이점으로는 다른 립형 씨일에 비해 토크가 낮고 온도가 낮으며 연비가 우수하고 셋 아웃(set out)이 적고 서비스 속도가 높으며 작동 비용이 낮다는 것입니다.

적용개소

  • 철도 저널 롤러 베어링 적용개소

디자인 특성

  • 낮은 토크, 낮은 온도 및 우수한 연비

팀켄의 유체동역학 래버린스(HDL) 씨일은 업계 최고의 패키지 레일 베어링 디자인의 핵심 부품 중 하나입니다. 이 씨일은 최고의 립형 및 래버린스(틈새가 없는) 씰링 기술을 결합한 것입니다.

기존 립형 씨일에 비해 HDL 디자인은 다음과 같은 특징을 지니고 있습니다:

  • 씨일 토크와 작동 온도를 낮춘다
  • 그리스 수명과 피로 수명을 연장시킨다
  • 윤활유막을 향상시킨다
  • 전체적인 수명과 성능을 향상시킨다

HDL 씨일을 사용하는 베어링은 더 낮은 온도로 작동하며 베어링 안에 더 많은 그리스를 유지하므로 흙, 파편 및 물이 침투하지 못합니다.