거의 모든 정밀 계측기 적용개소의 요구사항을 충족하는 다양한 베어링 유형과 설계를 제공합니다. 베어링 유형으로는 레이디얼 리테이너, 피봇, 스러스트, 고속 레이디얼, 앵귤러 콘택트 및 풀 볼 컴플리멘트가 있습니다. 인치 및 미터법 수치로 다양한 선택이 가능합니다.
설계 특성
- 확장된 내부 링과 플랜지형 외부 링으로 설치하기 쉬움.
- 오염 방지를 위한 실드와 씰.
- 방사형 유격과 접촉각 변화로 적용 하중 및 편향 요건을 충족할 수 있음.
- 다양한 볼 리테이너 스타일 및 재료로 베어링 성능 최적화.
- 수백 가지 윤활제로 공장 급유.
- 엄밀한 적용개소 요구사항에 따른 공차 수준.
- AISI 440C 스테인리스강, SAE 52100 크롬강, 베릴륨 동 및 세라믹으로 만든 링 및 볼 선택 가능.
- 소음 및 마찰 토크 사양에 대한 성능 시험 가능.
적용개소
- 의료 및 산업용 핸드피스
- 유량계
- 연료 제어
- 자이로, 싱크로 및 서보
- 모터
- 극저온 냉각기
- 폐기능 보조 장치