이 고급 고온 적색 그리스는 디스크 및 드럼 베어링 적용개소의 요구사항을 처리하기 위해 특별히 제작되었습니다. 부식 억제제와 마모방지 및 방수 첨가제가 포함되어 있어서 어려운 환경에서도 탁월한 보호 기능을 제공합니다.
미국 국립윤활 그리스 협회(NLGI)는 섀시 그리스 카테고리(LGI LB)와 휠 베어링 그리스 카테고리(NLGI GC) 모두에서 이 그리스의 최고 성능 수준을 인증합니다.
디자인 특성
- 연화를 방지하고 까다로운 적용개소에서 기계적 안정성을 제공하는 NLGI No.2 리튬 콤플렉스 증점제가 포함되어 있습니다.
- 55 팀켄 OK 하중으로 탁월한 하중 지지 능력을 보유하고 있습니다.
- 추가적인 보호를 위해 부식 억제제와 마모방지 및 방수 첨가제가 포함되어 있습니다.