안전하고 책임감 있는 운영
팀켄은 전 세계적으로 강력한 환경, 보건 및 안전(EHS) 관리 시스템을 구현하여 직원, 고객 및 지역사회를 보호합니다.
제3자 인증서 살펴보기
환경, 보건 및 안전(EHS)
팀켄은 직장을 안전하고 건강하게 유지하고 환경을 생각하며 규제 의무와 높은 수준의 내부 기준을 모두 준수합니다.
팀켄은 당사가 생산하는 제품, 제품 생산에 사용하는 프로세스 및 당사가 제품을 제공하는 산업에서 환경 지속 가능성을 주도합니다.
우리는 재활용 자재에서 연장된 사용 수명에 이르기까지 제품의 전체 수명 주기에 걸쳐 효율성을 설계합니다. 팀켄은 운영 과정에서 제조 효율성을 지속적으로 개선하고 재생 가능 에너지원으로 전환함으로써 CO2 배출량을 줄이고 있습니다. 팀켄은 효율성의 모든 측면에 초점을 맞추고 더 지속 가능한 세상을 만드는 데 기여합니다.
팀켄은 정기적으로 감사를 실시하여 글로벌 EHS 규정 준수 및 성과를 평가합니다.
각 제조 시설은 최소한 3년마다 자격을 갖춘 팀켄 팀원 또는 독립 컨설턴트의 감사를 받습니다. 또한 시설은 연간 자체 감사를 실시해야 합니다. 이러한 접근 방식은 EHS 프로그램 구현을 지속적으로 개선하고 모든 이해관계자를 보호하는 데 도움이 됩니다.
ISO 14001 및 45001 인증서
Manufacture of Wind Energy Bearing and other Industrial Bearing
Design, development, production and sale of slewing reducers and slewing bearings
Tapered roller bearings
Development, production and sale of components and systems of central lubrication technology and plant engineering
Development, manufacture, sale of bellhousings/cooler bellhousings (rigid and dampened), oil tanks inclusive accessories, couplings for hydraulic and power transmission, oil-aircoolers and oil-watercoolers, fin tube stack heat exchangers, complete cooling systems and plate heat exchangers
Development, production and sales of linear guides, linear axes and system solutions
Tapered roller bearings
Tapered roller bearings
Taper roller and cylindrical roller bearings
Design & Development, manufacture and repair of bearing related parts – up to 4000 mm size range; Metallurgical testing and evaluation activities
Design, manufacture, assembly, test and supply of company’s range of lubrication systems, hydraulic hose reels and associated fittings, by-pass filtration systems, including the repair of products returned to the factory for service under warranty