120年にわたるティムケンの革新の上に築かれるEVベアリングの未来

初期の自動車メーカーは、車をより効率的に走らせるために、ティムケンのソリューションに頼ってしていました。前世紀はガソリン車が主流でしたが、今日、電気自動車 (EV) メーカーは、持続可能性と性能の面で、自動車というものを見直しています。ティムケンは、世界最長の走行距離を誇る高級電気自動車を始め、これらの新しい車両向けの次世代 eDrive ベアリングを開発しています。

「優れた革新は、新たなトレンドと変化する顧客のニーズに対応します。100 年前、移動性は革新的な設計をもたらす大きな原動力でした」と、ティムケンの軽自動車の電動化を担当する販売ディレクターであるマイク・マルチェリは言います。「今は、維持可能性です。私たちは、前の時代のエンジニアたちとは違う質問をしますが、革新をもたらし、問題を解決し、約束した性能を発揮するということは同じです。」

「作るだけではなく、知識も重要です。ティムケンは、技術的な困難にぶち当たるとき、最も力を発揮します。自動車がより持続可能な世界をサポートするために変化している今、それが確実に起こっています。」

マイク・マルチェリ
ティムケンの販売ディレクター

蓄積された研究開発の知識が EV ベアリングソリューションを実現する

ティムケンは現在、開発サイクルが異なる多様なベアリング用途のために、EV メーカーたちと協力しています。EV 推進システムは、通常、充電されたバッテリーを使用して、高効率の電気モーターに電力を供給します。ただし、その電力をいかに車輪に伝達するかにおいては、メーカーで意見が分かれます。これらの選択は、新しい電動パワートレイン (eDrive) のベアリング設計に影響を与えます。

ティムケンは、業界全体における同社の広範な研究開発およびエンジニアリングの専門知識により、あらゆるeDriveの用途を技術的にサポートします。最近、同社のエンジニアたちは、産業用の遊星歯車駆動 の知識を用いて、世界最長の走行距離を誇るバッテリー電気式高性能高級セダンのベアリング を開発しました。

「このプロジェクトは、各車輪に電力が伝達されるのでユニークです」と彼は言います。「その結果、燃料をまったく使用せずにスーパーカーのような性能を発揮するフルサイズのセダンが誕生しました。」

ティムケンのエンジニアたちは、航空宇宙、農業、工作機械、ロボット工学のソリューションを用いて、産業界の顧客と幅広く協力しています。彼らはこれらの経験に基づいて、高出力、低燃費 (PDFE) のベアリング を使うことを推奨しました。テストの後、ケージの性能を強化し、応力破壊に対する保護を強化するためにベアリングは再設計されました。

ティムケンの研究開発の専門家は、eDrive ベアリングの新しいソリューション開発において、部品の高速要件のために、航空宇宙ラボ機器を使ってベアリングの性能 テストを実施してきました。

「従来の自動車エンジンは、毎分最大 7,000 回転 (RPM) で動作します」と マルチェリは言います。「EV の電気モーターは 20,000回転(RPM) 近くで動作します。当社の航空宇宙能力は、自動車業界の全電気技術への進化をサポートする上で非常に重要です。」

能力と機会の交差点に革新をもたらす

ティムケンは、研究開発に戦略的に投資して、現実社会の市場のニーズと機会を反映しながら、会社の既存の能力を補完していきます。  現在、最も大きなチャンスがあるのは、フルサイズのセダン、ピックアップトラック、SUV、および毎日の配送を終えて、毎晩充電ステーションに戻る配送車の電動化です。

業界の予測では、2030 年までにバッテリー駆動の電気自動車が新車販売の 30% を占め、軽トラック、バン、SUV モデルの半分以上が完全な電気自動車になると言われています。

「厳しい要件があるため、円すいころ軸受の革新を率いるものとして、当社の強みを発揮できる場所です」とマルチェリは付け加えます。

従来の自動車メーカーと協力する場合でも、EVを立ち上げる EV スタートアップ企業と協力する場合でも、ティムケンは同じ価値を提供します。重量を減らし、エネルギー効率を最大化し、予定通りに車を市場に投入する強力な開発パートナーシップとソリューションです。

しかし、スタートアップ企業にはさらなる利点があります。技術的な観点から、ティムケンは広範な研究開発能力と、スタートアップ企業が他の場所ではアクセスできないような分野の知識を提供しています。例として、 予測モデリングレオロジートライボロジー

プロセスの観点からも、ティムケンの専門家は、新しい車両を生産に移すために何が必要かを知っており、破壊的技術を立ち上げようとしているスタートアップ企業と、洞察を分かち合うことできます。ティムケンは 120 年間、新車投入を最前列から見てきました。マルチェリも 30 年以上それに関わってきました。

「作るだけでなく、知識も重要です」とマルチェリは言います。「ティムケンは、技術的な困難にぶち当たるとき、最も力を発揮します。それは自動車がより持続可能な世界をサポートするために変化している今、確実に起こっていることです。電動化は、何世代も続く業界で起こっている最大の変化であり、もちろん、私のキャリアの中でも一番大きな変化です。ティムケンも多くの価値を付加することで変わっています。」


ティムケンは、多くの必須産業で持続可能性と性能を最適化しています。ティムケンの技術が、ボートの設計者が作業船を電化する のを助け、 航空宇宙の顧客の要求 に応え、エネルギー、コストの節約と、環境の保全に役立っているようすをご覧ください。