製品

患者のためのより良いケアをデザインする

線形運動技術は医療の進歩をサポートします

医療技術の進歩は医療を変革しています。骨折を見つける複雑な画像システムから、手足を修復する外科手術のシステム、回復を助ける歩行訓練装置まで、これらの革新は人々の健康状態を改善しています。ロロンによる線形運動ソリューションは、患者の診断、治療、リハビリを行う多くの機械をサポートし、生活の質を向上しています。

ロロンのエンジニアは、この分野の技術的専門知識で患者の快適さを改善し、医療従事者の仕事を容易にし、病院や診療所の効率を改善します。

「機器エンジニアたちは、常に素晴らしいアイデアを持っており、より良い医療と実践をサポートするために何が可能かを考えています」ティムケン社のブランドであるロロンの営業およびエンジニアリング担当ディレクターであるジョーグ・リルポップは、次のように述べます。「私たちが提供するのは、深い知識と、幅広いポートフォリオにある患者に合わせたソリューションで、それによって患者ケアのあらゆる面でのアイデアが実現できます」


「機器エンジニアは、常に素晴らしいアイデアを持っており、より良い医療と実践をサポートするために何が可能かを考えています。私たちが提供するのは、深い知識と、幅広いポートフォリオにある患者に合わせたソリューションで、それによって患者ケアのあらゆる面でのアイデアが実現できます」

ジョーグ・リルポップ
ロロン営業およびエンジニアリング担当ディレクター


医用画像処理の際に快適度を向上させる

過去10年間で、医用画像は一層進歩し、より正確な画像を得ることができるようになりました。  これは、合併症を早期発見したり、より正確な診断や探索的手術の必要性を減少させたりするのにつながります。

ロロンのテクノロジーは、X線、MRI、核医学検査の画像取得中に、患者を所定の位置に移かすお手伝いをします。これらの診断は、骨折から癌までさまざまな状態を検出します。これらの検査中、患者は痛みやストレスを感じたりすることがあるため、患者を落ち着かせることは最優先事項です。

一部のMRI装置では、ロロンのEasyslideシステムを使用しており、滑らかで静かな動きによって患者の快適さを向上させます。このシステムは、医用画像技術者を助けます。耐久性と動かしやすさは、技術者があらゆる大きさの患者を正しく配置するのに役立ち、機器の信頼性と寿命は、より多くの患者を効率的に診断するのに役立ちます。

Rollon®線形運動システムには、冷間引抜き鋼の直線レール内に、ケージつき玉軸受が備わっています。レール内のスライダーは、画像機器のサイズを縮小するために非常にコンパクトなシステムとなっています。製造において、ロロンは、より高い耐荷重と耐久性のために、ニッケルメッキのような表面仕上げをレースウェイに適用する場合があります。

表面処理とさまざまな材料タイプを組み合わせてシステムを最適化することで、ロロンは他の線形運動ソリューションの提供者とは差別化された製品を提供しています。「私たちはユニークであり、この業界にサービスを提供するためにはそれが必要です」とリルポップ氏は述べます。「医療機器の顧客には独自の技術要件と好みがあり、私たちが新しく造るものの100%が何らかの方法でカスタマイズされています。」


磁気共鳴画像法(MRI)は、身体の内の器官系の3次元画像を生成して、病気を検出・診断し、治療の進行状況を監視します。ロロンのEasyslideシステムは、非侵襲的な検査のために、患者が機械の中に静かにスムーズに入ることを可能にします。ロロンについてもっと見る動いているテクノロジー

より簡単で安全な手術

世界中の手術室では、最先端の手術器具に高度な技術が搭載されていますが、モニターや電源コードも増えています。機器のプロバイダーは、Rollon®の線形アクチュエーターで作られた天井のブームに可能な限り機器を取り付けることができるので、スタッフは作業スペースを増やし、手術のときにはツールを効率的に配置することができます。

これにより、独自の技術的な課題が発生します。ロロンは、粒子汚染や潤滑油の漏れなど、手術を危険にさらす機械的要因から患者を絶対に守る必要があります。

ロロンの線形アクチュエータは、粒子が部屋に放出されるのを防ぎながら運動を可能にするクリーンルームのシステムに最適です。ベルト駆動ユニットには、システムの使用中に放出された粒子を吸い上げ、それらを空気ろ過エリアに送る真空システムがついています。

これらのシステムには、摩耗を防ぐために潤滑が不可欠ですが、潤滑を最小限に抑える必要があります。ロロンのエンジニアは、アプリケーションを安定させるのに十分でありながら、漏れが出ない程度の非常に少量のグリースまたはオイルで動作するアクチュエータを設計します。


ロロンの線形アクチュエータは、粒子が部屋に放出されるのを防ぎながら運動を可能にする、クリーンルームシステムに最適です。


より良いリハビリテ体験のために

ロロンに支えられたリハビリテーション技術の進歩により、患者が再び歩くことを学びます。今日のリハビリテーション装置はロボット工学を使用して、患者の身長、状態、重症度に適応させることができるため、異なる患者の間の設定時間が短縮されます。患者は各自に合わせたケアをうけることができ、自然な歩行とより迅速な回復が促されます。彼らはまた、理学療法士といるとき、より多くの時間を治療にあてることができます。

ロボットにより支えされた歩行訓練装置では、可動式アームレストに伸縮式レールシステムが使用されており、患者が機械に乗ることができます。 機械の足の動きにはレールシステムが使われており、歩行を練習するときの患者の体の前後の動きをサポートします。

機械の中心となるのは、患者の中央部を支え、自然な歩行の際に体を上下に動かすのを助ける骨盤誘導システムです。内部では、ロロンのアクチュエータがスムーズな水平方向の動きを促します。アクチュエータが患者を支えるので、体重をあまり感じません。そうすると、患者から余計な緊張感が取り除かれ、彼らは自分たちの能力に自信を持つので、進歩が促されます。

未来への道を開く

医療のあらゆる側面で技術が急速に進歩するにつれて、顧客と一緒にものを造りあげていくと言うロロンの取り組みは、世界に影響を与える革新をもたらすのに貢献します。一例として、遠隔ロボット手術があります。この技術では、ある国の外科医が、ネットワーク化された機器を使用して、数百マイルまたは数千マイル離れた場所にいる患者を手術することができます。この機能により、世界中の遠隔地や、経済的に困難な地域でも、例外的な医療にアクセスすることができます。

「機械的には、テスト済みで、すでに利用可能です」とリルポップ氏は述べます。「業界は、それをサポートするデータネットワークが、より安定されるのを単に待っているのです。彼らの準備ができるとき、私たちの準備もできています。」


自動製造自動化された一般消費者向け製品の倉庫、 と 環境にやさしい電気バス働きの詳細をご覧ください。