ティムケンの精密ベアリングアセンブリは、工作機械、健康、航空宇宙用途で必要とされる重要な公差に合わせて設計された高性能ユニットです。

ボールねじサポートベアリング

ティムケン® Fafnir® ボールねじサポート ベアリングは、急峻な接触角で特別に設計されており、ボールねじ用途の要件に合わせて高レベルの剛性を提供します。.

X線アセンブリ

X線装置で使用されるティムケンのベアリングは、高硬度の工具鋼で作られており、X線管の寿命を延ばし、性能を向上させるための特殊なコーティングと独自の設計が施されています。

カスタム統合アセンブリ

ティムケンは、カスタムベアリングアセンブリを作成して、標準外のベアリングサイズでの特定の性能から過酷な環境での生存に至るまで、アプリケーションのさまざまな課題を解決できます。