[Page Title]

商用車向けドライブライン・センターサポート・ベアリング

ティムケンは、信頼性と耐久性の高い、ドライブライン・センターサポート・ベアリング(「ハンガーベアリング」とも呼ばれる)を提供しています。 取り付けの容易な、Timken®ドライブライン・センターサポート・ベアリングは、主要なすべてのトラック用のものと相互交換が可能なので、輸送各社の稼働時間を伸ばすことができます。

設計の特徴

  • 信頼性: ベアリングインサートにはグリースが塗布済みで、さらにベアリングの保持キャップとシールされたベアリングの間の追加のグリースバリアによって保護されるので、ベアリングの寿命が延びます。
  • 耐久性: 厚ゲージ冷間圧延鋼から製造されたヘビーデューティー対応ブラケットが、強度と耐久性を与えます。ゴムクッションは振動を吸収し、振動から守るサポートを提供するので、厳しい環境でも保守寿命が向上します。
  • 性能: ドライブライン・センターサポート・ベアリングは、ティムケンの性能と品質の標準を満たすよう、厳格な検査を受けています。
  • 相互性: ドライブライン・センターサポート・ベアリングは、主要なトラック用のものすべてと相互交換が可能です。取り付けが容易で、稼働時間が確実に増えます。

自己整列センターサポートベアリング210661-1XSA

  • 210661-1Xの代替となる、新しい60 mmの自己整列デザイン。
  • OEMのセンターサポート・ベアリングと直接取り換えが可能。
  • ±10度のクッションキャビティ内にベアリングのピボットが収まっているので、整列と取り付けが容易。
  • ベアリングには二重の内側シールと外側シールが含まれており、最適な汚染防止バリアー、また潤滑保持機能を提供(油切りの必要なし)。
  • OEMのベアリングよりも7%高いラジアル負荷容量。
  • 北米で使用されている97%の自己整列ベアリングの用途に適用可能。

用途:

商用車(アフターマーケット)