これらの軸受は、ラジアル荷重だけを支えます。伸長と縮小の両方に適合できます。軸受の回転時には、最小摩擦で、一方のリングからもう一方のリングへの相対的なアキシアル移動が生じます。タイプRIUとRUの軸受は、アキシアル方向の位置決めを行う他の手段がある場合には、シャフトを支持するために1箇所または2箇所で使用することができます。外輪には2本の完全リブがあり、内輪のサイズはリブのない場合の円柱外径です。

サイズ範囲:外径80 mm~200 mm

設計の特性

  • 円柱の内輪があり、外輪には2本のリブがあるため、タイプNU軸受はフローティング軸受として使用するのに適している。
  • 分離可能なコンポーネントにより取り付け・取り外しが容易。
  • アキシアル方向の伸長と縮小に適合。
  • 回転時、最小摩擦でリング間のアキシアル移動が可能。
  • 大きなラジアル荷重を支えられる。
  • スラスト荷重の生じる利用例には適さない。

利用例

  • セメント・石炭の粉砕機
  • ポンプ
  • コンプレッサー
  • 遊星ギア
  • ギアボックス
  • 遠心分離器
  • 鉱山設備
  • 砕石処理
  • トランスミッション