円柱軸受タイプNPには2本リブの外輪と、隣接するルーズリブを伴う1本リブの内輪があり、アキシアル方向の位置決めを行うことができ、軽いスラスト荷重を両方向で支えることができます。ラジアル荷重とスラスト荷重を支える能力を決める要素については、タイプNJと同じです。

サイズ範囲: 外径80 mm~200 mm

設計の特性

  • このデザインは、2本の完全リブを持つ外輪と1本のリブを持つ内輪を特徴とする。
  • 隣接するルーズリブを特徴とする。
  • 軽いスラスト荷重を両方向に支えることができる。
  • アキシアル方向の位置決めを行える。
  • アキシアル方向の伸長/縮小に適合させるため、RNまたはRU軸受と共に使用することができる。

利用例

  • 粉砕機、垂直ミル、ボールミルおよび圧延機、コンベヤ駆動装置、ギア減速機、球状ピローブロック、トラニオン、回転炉などのセメント製造装置。
  • 粉砕機、ギアボックス、ギアドライブなどの発電用装置。
  • 汚水ポンプ、汲み上げ機械、回り継手、ブロックフック、定滑車、動滑車、クラウンブロック、トップドライブなどの油田用装置。