これらの軸受は、ラジアル荷重だけを支えます。伸長と縮小の両方に適合できます。軸受の回転時には、最小摩擦で、一方のリングからもう一方のリングへの相対的なアキシアル移動が生じます。タイプN軸受は、アキシアル方向の位置決めを行う他の手段がある場合には、シャフトを支持するために1箇所または2箇所で使用することができます。外輪にはリブのない円柱穴があり、内輪には2本のリブが組み込まれています。

サイズ範囲:外径80 mm~200 mm

設計の特性

  • 円柱の外輪があり、内輪には2本のリブがあるため、タイプN軸受はフローティング軸受として使用するのに適している。
  • 分離可能なコンポーネントにより取り付け・取り外しが容易。
  • アキシアル方向の伸長と縮小に適合。
  • 回転時、最小摩擦でリング間のアキシアル移動が可能。
  • 大きなラジアル荷重を支えられる。
  • スラスト荷重の生じる利用例には適さない。

利用例

  • 粉砕機、垂直ミル、ボールミルおよび圧延機、コンベヤ駆動装置、ギア減速機、球状ピローブロック、トラニオン、回転炉などのセメント製造装置。
  • 粉砕機、ギアボックス、ギアドライブなどの発電用装置。
  • 汚水ポンプ、汲み上げ機械、回り継手、ブロックフック、定滑車、動滑車、クラウンブロック、トップドライブなどの油田用装置。