当社のTri-Plyシリーズは、湿気のある環境や汚染された環境に対する保護を強化するために、三重シールを採用しています。
デザインの特性
- 外部シュラウドキャップの形に鋳造されたワンピースのトリプルリップシールを採用しているので、研磨材からシールが保護されます。
- ベアリングの内部に汚染物質や水分が侵入するのを緩和するデザインになっています。
- シールのランドは、ベアリングの寿命を延ばすために補強され、研磨されています。
用途
- 農業
利用可能なハウジングの種類: ピローブロック、フランジ付ユニット。
利用可能な中心線の高さ: ハイベース、ローベース、タップ付ベース
製品のバリエーション: TAS、TAK、TCJ、TCJT、TTU。