ティムケン自動調心ころ軸受内蔵一体型ハウジング軸受ユニットは最も苛酷な状況に耐えられるように設計されています。これらは鋳鋼製ハウシングとティムケン高性能自動調心ころ軸受で構成されて、鋳鋼製一体型ハウジングを標準なものとして提供している軸受ユニットです。さらに、ティムケン自動調心ころ軸受内蔵一体型ハウジング軸受ユニットは+/-1.5度までの軸のミスアライメントに対応可能です。互換性検証ソフト を使用することで、簡単に競合他社の軸受ユニットと互換性のあるティムケン製品を探すことが可能です。
精密製造されたロッキング機構やハウジングの他、さまざまな用途に応じて選択できる一次および二次シールにより、雰囲気環境からの適切な保護が可能です。またスチール製補助カバーが採用可能な場合は、これの利用によって、もう1つの保護層を設けることができます。そして、ティムケン軸受選択ウィザードで、ご使用の用途に適合する正しい軸受ユニットを探すのは簡単です。
マーケットと応用分野
- 金属圧延
- 骨材およびセメント設備
- 鉱業機械
- 発電
- 製材所およびその他の林業
- パルプ製紙業
- 資材運搬
- 商業・工業用ビル建材
- 製糖工場
- 農業機械
- 廃棄物管理・下水処理
- オフハイウェイ車両および建設車両
- 冷暖房空調機器、送風機
- クレーン、リフト、ホイスト