テークアップユニットは、コンベヤの用途などのシャフト調整装置やベルト締め付け装置が必要な環境で使用されます。ロッキングシステムが選択できるこの鋳鉄のスタイルは、低コストでライトデューティ用途向けの標準負荷およびプレス加工された鋼のデザインに使用されます。

設計上の特性

  • 製品のフレームは、上部取り付けまたは側面取り付けを使用してシャフトに付着させます。
  • 広いスロットまたは狭いスロットのデザインオプションにより、さまざまな用途での点検が可能になります。

用途

  • コンベヤ
  • ファンおよびブロワー
  • 食品加工
  • 農業機械